Instalação de redes

Para todas as redes

Para todas as redes

Quer seja cobre ou fibra ótica - aqui você encontra material abrangente para a sua instalação.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Instalação de redes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Instale você mesmo a sua rede completa - nós ajudamo-lo nesse processo. A Phoenix Contact tem à sua disposição todos os componentes e ferramentas necessárias para a instalação flexível no local.

Vantagens para si

  • Tudo de um único fornecedor, graças a uma vasta gama de produtos
  • Instalação rápida: cabos pré-montados, encurtados individualmente
  • Montagem rápida no local, através de ferramenta de instalação de alto desempenho

Redes de fibra ótica (FO)

Cabos de fibra ótica  

Vasta gama de cabos e conectores

Escolha fibra ótica para grandes distâncias e uma ligação sem potencial dos componentes da rede. A Phoenix Contact oferece uma vasta gama de produtos para a tecnologia de instalação de fibra ótica:

  • Cabos de fibra ótica em diversas variantes, também para Ethernet
  • Conectores de fibra ótica para a automontagem
  • Mala de montagem
  • Instrumentos de medição de fibra ótica

Os acessórios necessários, tais como acoplamentos ou passagens de parede, completam o pacote.

Instalação de rede com base em cobre

Componentes de redes conector, painel de junção, isolador e cabo  

Componentes para a instalação de rede bem sucedida

A melhor escolha para uma instalação em edifícios bem sucedida é a instalação da rede com base em cobre. A Phoenix Contact oferece todos os componentes e acessórios para a sua rede Ethernet:

  • Cabos de rede em metros
  • Cabos de junção
  • Componentes passivos, tais como cabos de junção e isoladores de redes
  • Ferramenta e conectores em diferentes formatos

Isoladores de rede galvânicos

Isoladores Ethernet galvânicos FL ISOLATOR  

Isoladores Ethernet galvânicos

As diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados imunes a ruídos nos ambientes industriais. Para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre é utilizado o FL ISOLATOR.

Através da separação de alta qualidade de até 4kV, você pode proteger os seus equipamentos Ethernet e interfaces. A imunidade a ruídos é aumentada assim significativamente.

O FL ISOLATOR também está disponível, opcionalmente, com tecnologia de ligação M12 e invólucros para a montagem na parede.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar