Infraestrutura de rede para IEC 61850

Infraestrutura de rede em conformidade com IEC 61850-3/IEEE 1613

Infraestrutura ethernet robusta

Automatização fiável para instalações energéticas.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Infraestrutura de rede em conformidade com IEC 61850-3/IEEE 1613

Exibir todos os produtos dessa categoria

A IEC 61850 estabelece requisitos especiais para os componentes de rede: consoante o local de utilização, os mesmos devem cumprir exigências ambientais extremamente elevadas que estão especificadas de acordo com a norma IEC 61850-3 e o padrão IEEE 1613. Os novos interruptores, conversores de meios e módulos de redundância cumprem esses requisitos e asseguram uma alta disponibilidade na automatização de instalações energéticas.

Vantagens para si

  • Adequado para a utilização sob as condições eletromagnéticas, eletrostáticas e climáticas mais adversas, graças à conformidade com IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Transmissão de dados fiável e sem interferências, a longas distâncias, graças à tecnologia de fibra ótica
  • Alta densidade de portas e alinhamento direto para a economia de espaço no quadro de distribuição
  • Segurança de investimento abrangente, graças a produtos interoperáveis, em conformidade com IEC 61850 e os padrões de rede IEEE
  • Realizar redes com alta disponibilidade facilmente: sem atrasos ou perdas de pacotes, em caso de uma falha de componentes da rede com o módulo de redundância PRP

Switches para a automatização de instalações energéticas

Switches de Ethernet Industrial em conformidade com IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Switches de Ethernet Industrial em conformidade com IEC 61850-3/IEEE 1613

Crie, de modo flexível, ligações de rede centrais e descentralizadas em instalações energéticas com switches de Ethernet Industrial para a calha metálica (FL  SWITCH 3000E) ou para a utilização em quadros de 19 polegadas (FL SWITCH 4800E).

Vantagens para si:

  • Adequado para a utilização sob as condições ambientais eletromagnéticas e eletrostáticas mais adversas, em conformidade com IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Utilização sob condições climáticas extremas, graças ao intervalo de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • Mecanismos de redundância rápidos para uma alta disponibilidade

FL SWITCH 3000E para a calha metálica:

  • Flexibilidade, graças a diferentes variantes de portas de 10/100-MBit/s e portas SFP opcionais de 100-MBit/s com ligação LC

FL SWITCH 4800E para a utilização em quadros de 19 polegadas

  • Alta densidade de portas e alinhamento direto para uma economia de espaço
  • Fonte de alimentação redundante e substituível e tensões operacionais especiais (opcional)

Módulos de redundância para a alta disponibilidade em instalações energéticas

Módulos de redundância para a redundância de rede paralela com PRP  

Módulos de redundância para a redundância de rede paralela com PRP

Nas redes de energia é importante garantir a segurança elevada contra falhas. Os módulos de redundância PRP permitem uma redundância paralela sem tempo de comutação, em caso de erros, e asseguram a alta disponibilidade da sua rede.

Resumo das vantagens para si:

  • Integração de equipamentos não aptos para PRP em redes paralelas para a disponibilidade máxima
  • Sem tempos de comutação para o funcionamento ininterrupto em caso de erros
  • Nenhuma perda de pacotes, em caso da falha de uma rede ou de componentes de rede específicos
  • Adequado para a utilização sob as condições eletromagnéticas, eletrostáticas e climáticas mais adversas, em conformidade com IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Manuseamento fácil, devido à colocação em funcionamento sem configuração

 

Conversor de meios robustos

Conversores de meios industriais em conformidade com IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Conversores de meios para aplicações Ethernet em tempo real

Dentro do seu invólucro metálico robusto, o novo conversor de meios de fibra de vidro FL MC 2000E LC cumpre as elevadas exigências ambientais e é utilizado no setor energético, em conformidade com IEC 61850-3.

Vantagens para si:

  • Transmissão de dados por fibra ótica para uma capacidade de potência e segurança de transmissão máxima
  • Especialmente resistente contra esforços EMC, graças à transmissão ótica
  • Utilização sob condições extremas, graças ao intervalo de temperatura de -40 °C a +75 °C
  • Ligações redundantes para a fonte de alimentação para 24 V DC e 48 V DC
  • A função LFP (Link Fault Pass Through) assegura a monitorização permanente da ligação e uma maior disponibilidade da instalação
  • O modo de operação da Ethernet Pass Through proporciona tempos de retardamento muito curtos de 700 ns, tornando os conversores de meios ideais para aplicações urgentes

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Redundância de rede com PRP

Princípio de funcionamento do mecanismo de redundância PRP

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar