Multiplexador

Multiplexador

Comunicação I/O simples

Coloque um sistema I/O completo em funcionamento de modo fácil e rápido - sem nenhuma programação.

Voltar para Comunicação de bus de campo

Categorias

Procurar em Multiplexador

Exibir todos os produtos dessa categoria

Um sistema multiplexador é um sistema simples para transmissão de sinais digitais e analógicos entre duas ou mais estações muito distantes. Transmita sinais I/O entre estações externas a grande distância convencionalmente através de cabos de cobre de 2 fios existentes ou por ligação sem fios.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento simples sem qualquer programação
  • Novas opções de distribuição de I/O com até 99 estações no sistema de bus, graças ao funcionamento de multiplexador multiponto
  • Cobertura de grandes distâncias através dos cabos de cobre de 2 fios existentes ou por ligação sem fios
  • Expansível modularmente com módulos de expansão I/O
  • Aumente o alcance através de conversores para fibra óptica ou SHDSL graças a meios de transmissão alternativos

Radioline – multiplexador multiponto

Módulos frontais Radioline para utilização mundial  

Radioline – multiplexador multiponto

Adapte o seu sistemaI/O aos requisitos da sua aplicação. Uma característica especial: com apenas uma rotação no seletor, é possível atribuir facilmente entradas e saídas sem qualquer programação.

  • Novas opções de distribuição de I/O com até 99 estações no sistema de bus, graças ao funcionamento de multiplexador multiponto
  • Expansão do sistema sem fios Radioline para uma estrutura linear com fios
  • Utilização em qualquer controlador como escravo Modbus/RTU
  • Expansível com até 32 módulos I/O Radioline (256 entradas e saídas digitais ou 128 analógicas)
  • Troca de módulos durante o funcionamento – graças a conectores de bus para calha metálica e a capacidade de troca a quente
  • Distâncias de até 1,2 km através dos cabos de cobre de 2 fios existentes, até 20 km com extensor SHDSL
  • Utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva de zona 2

Inline - Multiplexador de campo

Inline: multiplexador de campo para transmissão ponto a ponto simples de sinais I/O  

Inline: multiplexador de campo para transmissão ponto a ponto simples de sinais I/O

Um sistema multiplexador de campo é um sistema simples para transmissão de sinais I/O entre duas ou mais estações muito distantes. Apresenta uma estrutura modular e serve para dispensar a cablagem paralela convencional.

  • Colocação em funcionamento simples – sem programação
  • Comunicação ponto a ponto de sinais I/O
  • Expansível com até 32 bornes I/O Inline (512 entradas e saídas digitais ou 32 analógicas)
  • Distâncias de até 12 km através dos cabos de cobre de 2 fios existentes, até 20 km com extensor SHDSL
  • Utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva de zona 2

Wireless-MUX - multiplexador sem fios

Wireless-MUX – o cabo de sinal sem fios  

Wireless-MUX – o cabo de sinal sem fios

O conjunto sem fios Wireless MUX transmite bidirecionalmente 16 sinais digitais e dois analógicos, podendo assim substituir um cabo de sinais com 40 fios.

  • Colocação em funcionamento simples, não é necessário efetuar configurações nem ajustes
  • Comunicação ponto a ponto de sinais I/O
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual
  • Baixo consumo de energia
  • Maior rapidez no estabelecimento da ligação e na transmissão de sinal
  • Cobertura até 200 m com antenas omnidirecionais, até 400 m com antenas direcionais com visibilidade desobstruída

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar