Multiplexador

Multiplexador Radioline para a indústria de processos

Comunicação de E/S simples

Radioline – o sistema multiplexador especialmente concebido para a aplicação de processos.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

Procurar em Multiplexador

Exibir todos os produtos dessa categoria

O acoplador de bus RS-485 oferece-lhe um sistema multiplexador com os módulos I/O Radioline, o qual foi especialmente concebido para a aplicação de processos. A particularidade: mapeamento de E/S simples através da roda serrilhada e do funcionamento multiponto. Além disso, pode utilizar o módulo como estação escrava Modbus.

As suas vantagens

  • Colocação em funcionamento simples graças ao mapeamento de E/S com uma rotação apenas na roda serrilhada
  • Novas opções de distribuição de E/S com até 99 estações no sistema de bus, graças à operação multiplexadora multiponto
  • Expansão do sistema sem fio Radioline para uma estrutura linear com fio, com até 99 estações
  • Utilização em qualquer controlador como escravo Modbus/RTU

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar