Relés de segurança multifuncionais

Com os relés de segurança multifuncionais, o mesmo dispositivo de comutação pode processar várias funções de segurança.

Segurança compacta

Três funções de segurança num equipamento, graças a relés de segurança multifuncionais.

Voltar para Relés de segurança

Categorias

Procurar em Relés de segurança multifuncionais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com a família de equipamentos PSRmultifunction, as funções de segurança podem ser implementadas de forma especialmente fácil, como paragem de emergência, monitorização de porta de proteção e cortina de luz – e tudo isso num único equipamento. No total, estão disponíveis quatro variantes de funções com três tipos de ligação cada.

As suas vantagens

  • A sua vantagem de custos em comparação com relés de segurança convencionais: três funções de segurança num só equipamento
  • Economia de espaço no quadro de distribuição, graças a uma largura reduzida do invólucro de apenas 22,5 mm
  • Manutenção e colocação em funcionamento simples, uma vez que não é necessária configuração de software
  • Esforço de instalação reduzido graças à ligação push-in
  • Ampla área de aplicação e custos de manutenção de inventário reduzidos, devido à compatibilidade com diferentes sensores
  • Instalação fácil do controlo de motor devido a ligações compatíveis com CONTACTRON

Os relés de segurança multifuncionais em detalhe

PSRmultifunction em resumo  

Utilização de três funções de segurança diferentes

Os relés de segurança PSRmultifunction possuem três circuitos de sensores, sendo que cada um deles pode ser ligado com um ou dois canais:

  • Um circuito de sensores hierarquicamente superior S0
  • Dois circuitos de sensores locais S1 e S2

Os circuitos de sensores locais S1 e S2 cobrem respectivamente uma função comum, como uma porta de proteção ou uma cortina de luz. Em caso de erro, os dois sensores podem ser ativados independentemente um do outro.

O circuito de sensores hierarquicamente superior S0 monitoriza os dois circuitos de sensores locais. Em caso de ativação, são desligados os circuitos de sensores protegidos por S1 e S2.

 

Aplicações típicas

Utilização em unidades de máquinas pequenas  

Relés de segurança multifuncionais, adequados para máquinas pequenas

Os relés de segurança multifuncionais podem ser utilizados idealmente com até três funções de segurança em máquinas pequenas. Áreas típicas de aplicação poderão ser:

  • Máquinas da indústria alimentar
  • Máquinas de empacotamento
  • Máquinas de manuseio de montagem

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar