Relés de monitorização multifuncionais

Relés de monitorização multifuncionais

Extremamente versátil

Com a série EMD, pode monitorizar os parâmetros elétricos e também físicos do sistema. Beneficie das diversas opções de aplicação do equipamento.

Voltar para Relé de monitorização

Categorias

Procurar em Relés de monitorização multifuncionais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os relés de monitorização multifuncionais oferecem-lhe um amplo espectro de funções de monitorização. Além disso, as vastas possibilidades de ajuste e os intervalos de tensão de alimentação variáveis tornam o equipamento particularmente versátil.

As suas vantagens

  • Aplicação a nível mundial graças à fonte de alimentação de grande amplitude ou transformador encaixável
  • Manuseamento simples – ajustar confortavelmente os parâmetros com o interruptor rotativo na parte dianteira do invólucro
  • Eficiente em termos de espaço – com duas saídas com contacto inversor no invólucro com 22,5 mm de largura
  • Diagnóstico compreensível através dos LED de estado identificados por cores
  • Deteção rápida de erros através do ajuste fino e dos tempos de reação curtos
  • Operação mais segura com os circuitos de medição e alimentação isolados galvanicamente

A solução de monitorização universal

Relés de monitorização EMD  

Extremamente versáteis - relés de monitorização EMD multifuncionais

Os relés de monitorização multifuncionais são a solução económica para um controlo contínuo dos parâmetros elétricos e físicos mais importantes do sistema.

Com a série EMD, pode monitorizar:

  • Sobretensão transitória e subtensão
  • Sobrecorrente e subcorrente
  • Falha de fases, sequência de fases e assimetria de fases
  • Fator de potência e potência ativa
  • Temperatura de enrolamento do motor
  • Níveis de enchimento

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads