Invólucros multifuncionais ME-PLC

Invólucros multifuncionais ME-PLC

Sistema de invólucro para controladores

Mínimo de esforço na cablagem com a tecnologia de ligação frontal pré-fabricada e os conectores de bus para calha DIN

Voltar para Invólucros de calha metálica

Categorias

Procurar em Invólucros multifuncionais ME-PLC

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de invólucros ME-PLC é ideal para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de ligação frontal. Em combinação com uma grande área de montagem da placa de circuito impresso e conectores de bus para calha DIN, este sistema de invólucros oferece uma alta funcionalidade para as mais variadas aplicações

Vantagens:

  • Ligação prática graças à tecnologia de ligação na área dianteira
  • As amplas dimensões do invólucro garantem imenso espaço na placa de circuito impresso
  • Conectores de bus para calha DIN para esquemas individuais da placa de circuitos impressos
  • Adaptação ideal aos requisitos do dispositivo graças a diferentes variantes de tampa
  • Poupa tempo devido a uma montagem rápida e simples

Ligação frontal encaixável

Ligação frontal encaixável  

Ligação frontal encaixável através dos módulos de ligação articuláveis

O sistema oferece opções de ligação práticas através dos módulos de tecnologia de ligação articulados.

  • Tecnologia de ligação posicionada na área dianteira
  • Encaixe e libertação simples graças à tecnologia de alavanca
  • Totalmente pré-montado com a rápida ligação por mola push-in para um total de 36 polos

Conectores de bus para calha DIN

Conectores de bus para calha DIN  

Conectores da calha metálica para a comunicação entre módulos

Combine o invólucro eletrónico ME PLC com duas variantes diferentes para obter a maior flexibilidade possível. Ambas as variantes são fornecidas como kit de montagem, ou seja, sem placa de circuito impresso e desmontadas. Por conseguinte, é possível integrar confortavelmente estruturas de placas de circuito impresso individuais e de acordo com a aplicação. Assim, obtém a funcionalidade de que necessita para a sua aplicação.

  • 50 polos na calha metálica e 40 polos no dispositivo
  • 10 polos na calha metálica e 10 polos no dispositivo

Muito espaço

Muito espaço no invólucro  

As grandes dimensões oferecem imenso espaço

As grandes dimensões e os modelos de tampa universais oferecem-lhe muito espaço na conceção do esquema das suas placas de circuito impresso.

  • Medidas: L x A x P: 40 x 180 x 145 mm
  • Muito espaço para o seu sistema eletrónico individual
  • Modelos de tampa universais

 

Indicações óticas de sinal

Condutores luminosos  

Indicações óticas de sinal

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes versões. Mediante pedido, também oferecemos serviços que incluem o processamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos estão perfeitamente adaptados aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de compressão
  • Resistência ESD

Sobre os invólucros multifuncionais da Phoenix Contact

Os invólucros multifuncionais distinguem-se por uma elevada disponibilidade e por uma posição particularmente estável na calha metálica. Desenvolva novos conceitos de dispositivos multifuncionais com estes invólucros. Na processo de escolha da tecnologia de ligação, beneficie da flexibilidade de uma cablagem prática e economizadora de tempo devido às ligações na área dianteira. Graças ao conector de bus para calha DIN, pode construir facilmente sistemas modulares de dispositivos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Invólucros multifuncionais ME-PLC

Invólucros eletrónicos multifuncionais para controladores complexos.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar