Invólucros multifuncionais ME-IO

Invólucros multifuncionais ME-IO

Tecnologia de ligação frontal modular para espaços exíguos

Um invólucro, diversas opções de ligação – este é o princípio do sistema de invólucro ME-IO.

Voltar para Invólucros de calha metálica

Categorias

Procurar em Invólucros multifuncionais ME-IO

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de invólucro ME-IO é especialmente adequado para aplicações em que o espaço de montagem é reduzido mas existem elevados requisitos de funcionamento. Grupos de montagem eletrónicos à medida como controladores e módulos I/O podem ser montados facilmente graças ao formato modular. A tecnologia de ligação frontal push-in e o formato compacto permitem a construção de equipamentos individuais com até 54 polos com 18,8 mm de largura total.

Vantagens:

  • Três larguras totais de módulos (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) para uma grande variedade de aplicações
  • Ligações frontais práticas para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Elevada densidade de ligação: conectores de ligação de 4 e 6 polos nas dimensões modulares de 3,45 mm e 5,0 mm
  • Blockbelts permitem a junção mecânica de modelos de conector em pouquíssimo espaço
  • Possibilidade de marcação adicional graças a inserções em tampa de marcação transparente
  • Os conectores ligados em ponte como ligação TWIN substituem os terminais ponteira TWIN

Sistema completo para acoplador de bus de campo e controladores

Sistema completo para acoplador de bus de campo e controladores  

Sistema completo para acoplador de bus de campo e controladores

A família de produtos ME-IO oferece variantes de invólucros especiais e acessórios para a montagem de um sistema completo composto por controlador, acoplador de bus e por módulos I/O individuais. Os vários formatos e tecnologias de ligação permitem soluções de sistema muito flexíveis.

  • Formato L para integração perfeita de conectores de dados como RJ45 e D-SUB
  • Montagem flexível de placas de circuito impresso horizontal e verticalmente em relação à calha metálica
  • Conectores de bus para calha DIN para comunicação transversal dos módulos

Instalação e desmontagem simples

Instalação e desmontagem simples  

Instalação simples graças ao sistema Trancar e Libertar

Com o sistema Trancar e Libertar, bloqueia e desbloqueia os conectores de forma rápida e fácil.

  • Substituição rápida de um módulo sem trabalho de ligação moroso
  • Sem necessidade de ferramenta especial
  • Paragem segura

Cablagem rápida

Cablagem rápida  

Cablagem rápida com a ligação por mola push-in

Graças à tecnologia de ligação push-in, pode efetuar a cablagem de forma simples, rápida e sem ferramenta.

  • Larguras totais: 18,8 mm, 37,5 mm e 75,2 mm
  • Até 54 polos em 18,8 mm de largura total
  • Variantes de conectores TWIN

Tecnologia de ligação personalizada

Tecnologia de ligação personalizada  

Grande variedade de escolha na tecnologia de ligação

Equipe o seu sistema eletrónico com as interfaces de comunicação mais recentes. Para isso, oferecemos-lhe a melhor tecnologia de ligação, assim como o tratamento necessário do invólucro.

  • Ligações USB e Mini-USB
  • Ligações RJ45
  • Ligações D-SUB
  • Cartões SD

Ligação a invólucros ME-MAX e ICS

Ligação a invólucros ME-MAX  

Ligue os invólucros ME-IO e ME-MAX

Utilize os invólucros ME-MAX ou ICS para ampliar o sistema do seu dispositivo com base em ME-IO através, por ex., de unidades CPU ou módulos Ethernet. Ligue todos os módulos ao conector TBUS.

  • Pode ser utilizado com todas as variantes de invólucros ME-MAX (5 polos) e ICS (8 polos)
  • Utilização consistente do conector TBUS para um contacto simples e seguro

Indicações visuais dos sinais

Indicações visuais dos sinais  

Indicações visuais dos sinais

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos. Mediante pedido, também oferecemos serviços de assistência que incluem a adaptação necessária dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos estão perfeitamente adaptados aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de compressão
  • Resistência ESD

Sobre os invólucros multifuncionais da Phoenix Contact

Os invólucros multifuncionais distinguem-se por uma elevada variabilidade e por uma fixação particularmente segura na calha metálica. Desenvolva novos conceitos de dispositivos multifuncionais com estes invólucros. Na escolha da tecnologia de ligação, beneficie da flexibilidade de uma cablagem prática e economizadora de tempo devido às ligações na área frontal. Graças ao conector de bus para calha DIN, pode construir facilmente sistemas modulares de dispositivos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Sistema de invólucro ME-IO

Solução de invólucro feita à medida para sistemas de controlo modulares

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar