Invólucros multifuncionais

Invólucros multifuncionais

Ligar confortavelmente e poupar espaço

Mínimo de esforço na cablagem com a tecnologia de ligação frontal pré-fabricada e os conectores de bus para calha DIN

Voltar para Invólucros eletrónicos

Categorias

Procurar em Invólucros multifuncionais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os invólucros eletrónicos ME-PLC e ME-IO, obtém um sistema de invólucro multifuncional. Desenvolva novos conceitos para o equipamento com estes invólucros.

As suas vantagens:

  • Flexibilidade na escolha da tecnologia de ligação
  • Cablagem rápida e confortável devido às ligações na área dianteira
  • Formato simples dos sistemas modulares do equipamento devido ao conector de bus para calha DIN
  • Bastante espaço para o seu sistema eletrónico na placa de circuito impresso
  • Elevada disponibilidade graças a uma paragem particularmente segura na calha metálica

Série ME-IO

Sistema de invólucro ME-IO  

Invólucros multifuncionais ME-IO

O sistema de invólucro ME-IO é especialmente adequado para aplicações em que o espaço de montagem disponível é reduzido. O sistema de ligação frontal push-in e o formato compacto permitem a construção de pequenos equipamentos com até 36 polos.

  • Largura total mínima de apenas 18,8 mm
  • Tecnologia de ligação push-in com até 36 polos na área dianteira do invólucro
  • Os conectores ligados em ponte como ligação TWIN substituem os terminais ponteiras TWIN
  • Diversas combinações de tampas do invólucro e de conectores na área dianteira

Série ME-PLC

Sistema de invólucro ME-PLC  

Invólucros multifuncionais ME-PLC

O sistema de invólucros ME-PLC é ideal para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de ligação frontal. Em combinação com uma grande área de montagem da placa de circuito impresso e conectores de bus para calha DIN, este sistema de invólucros oferece uma alta funcionalidade para as mais variadas aplicações.

  • Amplas dimensões do invólucro
  • Conectores de bus para calha DIN para esquemas individuais da placa de circuitos impressos
  • Posicionamento da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos na área dianteira
  • Utilização de tecnologia de ligação encaixável ou soldada firmemente

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Invólucros multifuncionais ME-PLC

Invólucros eletrónicos multifuncionais para controladores complexos.


Sistema de invólucro compacto

Inúmeras possibilidades de ligação na parte frontal da caixa.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar