Invólucros multifuncionais ME-PLC

Invólucro multifuncional ME-PLC

Sistema de invólucro para controladores

Mínimo de esforço na cablagem com a tecnologia de ligação frontal pré-fabricada e os conectores de bus para calha DIN

Voltar para Invólucros multifuncionais

Categorias

Procurar em Invólucros multifuncionais ME-PLC

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de invólucros ME-PLC é ideal para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de ligação frontal. Em combinação com uma grande área de montagem da placa de circuito impresso e conectores de bus para calha DIN, este sistema de invólucros oferece uma alta funcionalidade para as mais variadas aplicações

As suas vantagens:

  • Ligação prática graças à tecnologia de ligação na área dianteira
  • As amplas dimensões do invólucro garantem imenso espaço na placa de circuito impresso
  • Conectores de bus para calha DIN para esquemas individuais da placa de circuitos impressos
  • Adaptação perfeita aos requisitos do equipamento graças a diferentes variantes da tampa
  • Poupa tempo devido a uma montagem rápida e simples

Ligação frontal encaixável

Ligação frontal encaixável  

Ligação frontal encaixável através dos módulos de ligação articuláveis

O sistema oferece opções de ligação práticas através dos módulos de tecnologia de ligação articulados.

  • Tecnologia de ligação posicionada na área dianteira
  • Encaixe e libertação simples graças à tecnologia de alavancamento
  • Totalmente pré-montado com a rápida ligação por mola push-in para até 36 polos

Conector de bus para calha DIN

Conector de bus para calha DIN  

Conectores da calha metálica para a comunicação entre módulos

Combine o invólucro eletrónico ME PLC com duas variantes diferentes para a maior flexibilidade possível. Ambas as variantes são fornecidas como kit de montagem, ou seja, sem placa de circuito impresso e desmontadas. Por conseguinte, é possível integrar confortavelmente as placas de circuitos impressos individuais de acordo com a aplicação. Assim, obtém a funcionalidade de que necessita para a sua aplicação.

  • 50 polos na calha metálica e 40 polos no equipamento
  • 10 polos na calha metálica e 10 polos no equipamento

Bastante espaço

Bastante espaço no invólucro  

As grandes dimensões oferecem imenso espaço

As grandes dimensões e os modelos de tampa universais permitem-lhe ter imenso espaço durante a conceção do esquema das suas placas de circuito impresso.

  • Medida: L x A x P: 40 x 180 x 145 mm
  • Bastante espaço para o seu sistema eletrónico individual
  • Modelos de tampa universais

 

Indicação ótica de sinal

Condutores luminosos  

Indicação ótica de sinal

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos. Mediante pedido, também oferecemos serviços que incluem o processamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos adaptam-se perfeitamente aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de encaixe
  • Resistência ESD

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Invólucros multifuncionais ME-PLC

Invólucros eletrónicos multifuncionais para controladores complexos.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar