Invólucros multifuncionais ME-IO

Invólucros multifuncionais ME-IO

Sistema de invólucro com tecnologia de ligação frontal

Um invólucro, diversas opções de ligação – este é o princípio do sistema de invólucro ME-IO.

Voltar para Invólucros multifuncionais

Categorias

Procurar em Invólucros multifuncionais ME-IO

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de invólucro ME-IO é especialmente adequado para aplicações em que o espaço de montagem disponível é reduzido. O sistema de ligação frontal push-in e o formato compacto permitem a construção de pequenos equipamentos com até 36 polos.

As suas vantagens:

  • Largura total mínima de apenas 18,8 mm
  • Tecnologia de ligação push-in com até 36 polos na área dianteira do invólucro
  • Os conectores ligados em ponte como ligação TWIN substituem os terminais ponteiras TWIN
  • Diversas combinações de tampas do invólucro e de conectores na área dianteira

sistema completo para acoplador de bus de campo e controladores

sistema completo para acoplador de bus de campo e controladores  

sistema completo para acoplador de bus de campo e controladores

A família de produtos ME-IO oferece variantes de invólucros especiais e acessórios para a montagem de um sistema completo composto por controlador, acoplador de bus e vários módulos I/O. Os vários formatos e tecnologias de ligação permitem soluções de sistema muito flexíveis.

  • Formato L para integração ótima de conectores de dados como RJ45 e D-SUB
  • Montagem flexível de placas de circuitos impressos horizontal e verticalmente em relação à calha metálica
  • Conector de bus para calha DIN para comunicação transversal dos módulos

Instalação e desmontagem simples

Instalação e desmontagem simples  

Instalação simples graças ao sistema Trancar e Libertar

Com o sistema Trancar e Libertar, bloqueia e desbloqueia os conectores de forma rápida e fácil.

  • Substituição rápida de um módulo sem trabalhos de ligação morosos
  • Sem necessidade de ferramenta especial
  • Paragem mais segura

Cablagem rápida

Cablagem rápida  

Cablagem rápida com a ligação push-in

Graças à tecnologia de ligação push-in, efetua a cablagem de forma simples, rápida e sem ferramenta.

  • Até 36 polos por módulo
  • Largura total de 18,8 mm
  • Variantes de conectores TWIN

Tecnologia de ligação individual

Tecnologia de ligação individual  

Grande variedade de escolha na tecnologia de ligação

Equipe o seu sistema eletrónico com as interfaces de comunicação mais recentes. Para isso, oferecemos-lhe a melhor tecnologia de ligação, assim como o processamento necessário do invólucro.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Ligação a invólucros ME-MAX

Ligação a invólucros ME-MAX  

Ligue os invólucros ME-IO e ME-MAX

Utilize os invólucros ME-MAX para ampliar o sistema do seu equipamento com base em ME-IO através de unidades CPU ou módulos Ethernet. Ligue todos os módulos ao conector TBUS.

  • Pode ser utilizado com todas as variantes da linha ME-MAX
  • Utilização consistente do conector TBUS para um contacto simples e seguro

Indicação ótica de sinal

Indicação ótica de sinal  

Indicação ótica de sinal

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos. Mediante pedido, também oferecemos serviços que incluem o processamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos adaptam-se perfeitamente aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de encaixe
  • Resistência ESD

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço

Sistema de invólucro ME-IO

Solução de invólucro feita à medida para sistemas de controlo modulares

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar