Bornes de vários níveis

Conforto de cablagem em espaços reduzidos

Conforto de cablagem em espaços reduzidos

Com os bornes de vários níveis, aumenta a densidade de cablagem, mesmo em espaços limitados.

Voltar para Ligação de parafuso

Categorias

Procurar em Bornes de vários níveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Organize os potenciais de forma ainda mais clara e precisa – com os bornes de vários níveis identificados por cores da Phoenix Contact.

As suas vantagens

  • Eficiente em termos de espaço devido a até três potenciais numa caixa de terminais
  • Distribuição de potencial simples graças aos eixos funcionais em cada nível
  • Clareza devido a inscrição de todos os pontos do borne

Ponte vertical de potencial

Borne de vários níveis com ponte de potencial  

Eixo funcional duplo para uma distribuição de potencial simples

Ligue os níveis com as pontes verticais de potencial. Assim, os bornes de vários níveis permitem verdadeiros módulos de distribuição de potencial.

Deslocamento de nível

Borne de vários níveis com deslocamento de nível  

Borne de vários níveis com deslocamento de nível

Para uma cablagem completa, precisa de um acesso livre ao nível de ligação inferior? A solução é a seguinte: deslocamento de nível. 

Os campos de inscrição e os funis de entrada dos condutores estão perfeitamente visíveis.

Terminais de ligação do motor

Bornes de vários níveis  

Perfeito para a ligação do motor: bornes de vários níveis

Porque é que os bornes de vários níveis são particularmente adequados à ligação simples de consumidores monofásicos ou trifásicos? Oferecem-lhe os potenciais necessários e uma ligação de condutores de proteção numa única caixa de terminais.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar