Disjuntores de proteção de equipamentos eletrónicos multicanais

Disjuntores de proteção de equipamentos eletrónicos multicanais

Proteção prática

Operação simples, fácil e intuitiva – a proteção ideal para o seu sistema.

Voltar para Disjuntores de proteção de equipamentos

Categorias

Procurar em Disjuntores de proteção de equipamentos eletrónicos multicanais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os disjuntores de proteção de equipamentos eletrónicos multicanais CBM e CBMC oferecem mais funcionalidades em menos espaço. Graças à tecnologia de ligação push-in, são especialmente adequados no fabrico de máquinas e na tecnologia de comando.

Vantagens

  • Multifuncional devido às finas graduações de corrente nominal
  • Instalação simples e eficiente em termos de espaço devido ao formato compacto e à tecnologia de ligação push-in
  • Maior segurança do sistema graças ao bloqueio eletrónico das correntes nominais ajustadas
  • Diversas áreas de utilização graças ao amplo intervalo de temperatura e à elevada resistência a choques e vibrações

CBM - Disjuntores de proteção de equipamentos com assistente de corrente nominal

Disjuntores de proteção de equipamentos CBM de 4 e 8 canais  

Disjuntores de proteção de equipamentos eletrónicos multicanais CBM

Proteja, com os disjuntores de proteção de equipamentos multicanais CBM, quatro a oito canais de forma segura contra sobrecarga e correntes de curto-circuito. Os assistentes de corrente nominal integrados permitem ajustar com toda a facilidade as correntes nominais adequadas aos seus consumidores.  Os ajustes selecionados são bloqueados eletronicamente. Isto impede o risco de ajustes incorretos inadvertidos.

O sistema de alerta precoce integrado garante menos falhas. Quando se alcança 80% da corrente nominal ajustada de um canal, ocorre uma advertência através do LED correspondente. Além disso, pode utilizar a saída de sinal separada para uma sinalização remota.

O limite de corrente ativo permite utilizar da melhor maneira a fonte de alimentação ligada a montante. Isto possibilita a utilização de fontes de alimentação comutadas mais pequenas e impede quedas de tensão indesejadas.

CBMC - disjuntores de proteção de equipamentos super compactos

Disjuntores de proteção de equipamentos CBMC de 4 canais  

Disjuntores de proteção de equipamentos eletrónicos multicanais compactos CBMC

O novo disjuntor de proteção de equipamentos eletrónico CBMC é feito exatamente à medida dos seus requisitos: combina um formato compacto com uma possibilidade de ajuste individual. Os quatro canais podem ser ajustados de forma fácil e sem ferramenta através do botão LED.

O sistema de alerta precoce integrado garante menos falhas também no CBMC. Quando se alcança 80% da corrente nominal ajustada de um canal, ocorre uma advertência através do LED correspondente e por sinalização remota.

O CBMC também disponibiliza a solução ideal para circuitos de corrente NEC Class 2. Os dispositivos configuráveis para um a quatro amperes oferecem uma proteção ideal para cabos e sensores através de um fusível de saída interno adicional.

O que isto significa para si: ajuste fácil e flexível de correntes, economia de espaço e proteção segura de todas as aplicações com apenas um dispositivo.

Obtenha a proteção ideal para o seu sistema e adquira o artigo imediatamente pré-configurado de acordo com os seus requisitos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Equipamentos de proteção – disjuntores de proteção de equipamentos

Serviço


Disjuntores de proteção de equipamentos CBMC

Compacto e ajustável individualmente


CBM – Disjuntores de proteção de equipamentos multicanais

Colocação em funcionamento e sinalização


Limitação de corrente - de que se trata?

Comportamento de disjuntores com e sem limitação de corrente ativa

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar