Terminais de ligação do motor

Ligação simples de motores

Ligação simples de motores

Proceda à cablagem dos seus motores de forma rápida e com economia de espaço.

Voltar para Ligação push-in

Categorias

Procurar em Terminais de ligação do motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para a ligação simples de motores, utilize as réguas de bornes de quatro níveis para uma secção transversal nominal de 2,5 mm² e 4 mm². Os bornes permitem-lhe uma distribuição de potencial simples através de um eixo funcional em cada nível. Cada ponto do borne dispõe de uma abertura de teste de fácil acesso.

As suas vantagens

  • Eficiente em termos de espaço graças a três potenciais numa caixa de terminais compacta
  • Possibilidade de ligação em ponte das fases em cada nível
  • Adequado para aplicações de até 600 V de acordo com a UL
  • Transparente devido às possibilidades de inscrição de grande superfície
  • Ligação em ponte por níveis opcional para aplicações especiais
  • Redução dos custos de logística com o acessório do sistema CLIPLINE complete uniforme

Ligação de motores com economia de espaço e tempo

Efetuar a cablagem dos motores trifásicos de forma compacta  

Efetuar a cablagem dos motores trifásicos de forma compacta

Com os terminais de ligação do motor, pode efetuar a cablagem dos motores trifásicos de forma eficiente em termos de espaço, com uma largura de bornes de 5,2 ou 6,2 mm. A possibilidade de ligação em ponte das fases em cada nível reduz o tempo de cablagem.
Cada ponto do borne oferece um contacto de teste adicional para o conector de teste com diâmetro de 2,3 mm.

Transparente devido às possibilidades de inscrição de grande superfície

Resumo perfeito  

Resumo perfeito

Durante a instalação e em caso de assistência, reserve o resumo. A inscrição central de grande superfície oferece uma atribuição explícita dos motores ligados. Além disso, cada ponto do borne pode ser identificado.

Ligação em ponte por níveis opcional para aplicações especiais

Ligação em ponte por níveis  

Ligação em ponte por níveis

Com a ponte por níveis, a qual apenas é instalada opcionalmente, pode aplicar ligações de potencial dentro de um borne.

Terminais de ligação do motor monofásico

Efetuar a cablagem dos motores monofásicos de forma compacta  

Efetuar a cablagem dos motores monofásicos de forma compacta

Com os terminais de instalação PTI, efetue a cablagem dos motores monofásicos de forma eficiente em termos de espaço, com uma largura de bornes de 5,2 ou 6,2 mm. A possibilidade de ligação em ponte das fases em cada nível reduz o tempo de cablagem.
Cada ponto do borne oferece um contacto de teste adicional para o conector de teste com diâmetro de 2,3 mm.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer: https://www.google.com/

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar