Terminais de ligação do motor

Ligação simples de motores

Ligação simples de motores

Proceda à cablagem dos seus motores de forma rápida e com economia de espaço.

Voltar para Ligação de parafuso

Categorias

Procurar em Terminais de ligação do motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para a ligação simples de motores, utilize as réguas de bornes de quatro níveis para uma secção transversal nominal de até 6 mm². Os bornes permitem-lhe uma distribuição de potencial simples através de um eixo funcional em cada nível.

As suas vantagens

  • Eficiente em termos de espaço graças a três potenciais numa caixa de terminais compacta
  • Possibilidade de ligação em ponte das fases em cada nível
  • Transparente devido às possibilidades de inscrição de grande superfície

Ligação de motores com economia de espaço e tempo

Efetuar a cablagem dos motores trifásicos de forma compacta  

Efetuar a cablagem dos motores trifásicos de forma compacta

Com os terminais de ligação do motor da série DLK e VIOK, pode efetuar a cablagem dos motores trifásicos de forma eficiente em termos de espaço, com uma largura de bornes de 6,2 mm e uma ligação de condutor de até 6 mm². A possibilidade de ligação em ponte das fases em cada nível reduz o tempo de cablagem.

Terminais de ligação do motor monofásico

Efetuar a cablagem dos motores monofásicos de forma compacta  

Efetuar a cablagem dos motores monofásicos de forma compacta

Com os terminais de instalação UTI, efetue a cablagem dos motores trifásicos de forma eficiente em termos de espaço, com uma largura de bornes de 5,2 mm. A possibilidade de ligação em ponte das fases em cada nível reduz o tempo de cablagem.
Cada ponto do borne oferece um contacto de teste adicional para o conector de teste com diâmetro de 2,3 mm.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar