Voltar para a vista geral

Módulos de gestão de motor eletrónicos

Os módulos EMM oferecem todas as vantagens de uma monitorização de potência ativa moderna: as correntes, as tensões e os ângulos de fase são registados constantemente. A monitorização permanente do estado com elevadas taxas de amostragem permite uma proteção completa do sistema.

Potência dentro dos limites

Gráfico: Monitorização de estado através da gestão de motor  

Monitorização de estado através da gestão de motor

Monitorize os seus motores e sistemas através dos gestores de motor eletrónicos com limites de sinalização e de comutação que podem ser parametrizados livremente.

  • Direções de rotação: os limiares de ambas as direções de rotação podem ser ajustados de forma idêntica ou individualmente. Se um limiar de comutação for excedido ou não for atingido, o gestor de motor desliga o sistema. Pode também adiar a desconexão forçada atempadamente. Além disso, o módulo gera sinais para identificar a direção de rotação – as assimetrias e falhas de fase são registadas imediatamente.
  • Parametrização: para a parametrização, o módulo EMM avalia a potência ativa registada. Os desvios na tensão e carga da máquina propulsora não são contabilizados. Assim, a potência ativa oferece uma base mais precisa do que a pura consideração de corrente.
  • Proteção segura do sistema: o limiar de potência inferior protege as bombas acionadas a motor de forma segura contra o perigoso funcionamento a seco. O limiar de potência superior reage de forma rápida e fiável aos bloqueios por corpos estranhos. De forma semelhante, as ferramentas para a máquina são monitorizadas e protegidas durante a perfuração, a fresagem ou o polimento.

Mais funções, mais opções

Gestão de motor com o software FTD/DTM  

Gestão de motor com o software FTD/DTM

Com os módulos de gestão de motor eletrónicos, utiliza os seus sistemas de uma forma ainda mais segura.

Isso significa que pode solicitar dados adicionais:

  • Potência aparente, potência ativa e potência reativa
  • Correntes e tensões
  • Ângulos de fase
  • Contador de ciclos de comutação e de horas de serviço
  • Contador de energia
  • Monitorização de termístor

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Módulos de gestão de motor eletrónicos
Exemplos de aplicação

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar