Voltar para a vista geral

Monitorização da temperatura do enrolamento do motor

Para a monitorização da temperatura do enrolamento do motor, são frequentemente instaladas resistências de acordo com a temperatura nos enrolamentos do motor. Com o aumento da temperatura, estas resistências PTC registam uma elevada impedância, funcionando como sensor. Identificam o aquecimento do motor e ativam o relé para o processamento contínuo da sinalização.

Exemplos de aplicação

Monitorização da temperatura do enrolamento do motor nos acionamentos da correia transportadora  

Monitorização da temperatura nos motores

  • Monitorização da temperatura do enrolamento do motor dos acionamentos da correia transportadora
  • Proteção de motores contra sobrecarga térmica e mecânica, por exemplo, através de refrigeração deficiente, partida difícil, subdimensionamento

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar