Voltar para a vista geral

Monitorização de carga (cos φ)

Através da avaliação precisa do fator de potência ou potência ativa, protege o seu sistema contra danos decorrentes de sobrecarga, bloqueio ou operação incorreta.

Exemplos de aplicação

Monitorização de carga de motores elétricos  

O relé de monitorização combina com o transformador de corrente para grandes motores elétricos

  • Monitorização de carga de motores elétricos sem sensores adicionais. Também para motores de maior dimensão – em combinação com um transformador de corrente.
  • Identificação de excesso de pressão em tubulações
  • Correias (deslizamento e trinca)
  • Vazão em condicionadores de ar e ventilação
  • Monitorização de desgaste de ferramenta
  • Funcionamento a seco e fluxo volumétrico de bombas

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar