Monitorização e diagnóstico

Monitorização e diagnóstico

Sempre atualizado

Observe continuamente os parâmetros do seu sistema e procure combater concretamente os desvios.

Voltar para Monitorização

Categorias

  • AC-UPS com IQ Technology
    AC-UPS com IQ Technology

    A AC-UPS inteligente com IQ Technology garante a máxima disponibilidade da instalação. Monitorize e otimize o seu acumulador de energia com a QUINT AC-UPS.

  • DC-UPS com IQ Technology
    DC-UPS com IQ Technology

    A DC-UPS inteligente com IQ Technology garante a máxima disponibilidade da instalação. A QUINT DC-UPS permite-lhe monitorizar e otimizar os seus acumuladores de energia.

  • Estação de operação modular
    Estações de operação modulares

    Otimize a monitorização, controlo e diagnóstico dos seus sistemas e máquinas com as nossas estações de operação modulares.

  • Gestão de máquinas e de motores
    Arrancadores de motor híbridos - com funcionalidade de rede

    Gestor de motor para proteção de motores e sistemas, gestão eletrónica de máquinas para monitorização de motores e máquinas

  • Gestão de parques fotovoltaicos
    Gestão de parques fotovoltaicos

    Desligue as suas instalações fotovoltaicas em segurança em caso de manutenção e de perigo e aumente a eficiência mantendo-se sempre informado acerca do estado do sistema.

  • Medição da corrente da descarga atmosférica
    Medição da corrente da descarga atmosférica

    O sistema de medição de descargas atmosféricas deteta e analisa os picos de corrente da descarga atmosférica. Por conseguinte, é possível um melhor planeamento das intervenções de manutenção.

  • Módulos de díodo
    Módulos de díodo

    Proteger e isolar: com os módulos de díodo EMG, protege o seu sistema contra inversão de polaridade e isolam mensagens nos sistemas de mensagens de interferência.

  • Módulos de teste de lâmpadas
    Módulos de teste de lâmpadas

    Todas as lâmpadas prontas a funcionar: os módulos de teste de lâmpadas EMG ajudam-no a efetuar a verificação individual de cada uma das lâmpadas ou a verificação centralizada de várias lâmpadas

  • Monitorização de locais de extração
    Monitorização de locais de extração

    Com o Oil and Gas Monitor pode monitorizar os seus poços de petróleo e gás de forma fiável e económica mesmo a grandes distâncias.

  • Monitorização remota
    Monitorização remota

    O sistema de aviso e controlo remoto TC Mobile I/O transmite dados em segurança através de SMS, e-mail e GPRS.

  • Monitorização de lâminas de rotor para aerogeradores
    Monitorização de lâminas de rotor modular para aerogeradores

    A Phoenix Contact disponibiliza uma monitorização de lâminas de rotor modular para medição de corrente de descarga atmosférica, deteção de gelo e monitorização de carga para a máxima disponibilidade de aerogeradores.

  • Relé de monitorização
    Relés de monitorização

    Relé para a monitorização de correntes, tensões e outros parâmetros de rede.

Procurar em Monitorização e diagnóstico

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os nossos produtos e soluções de monitorização e diagnóstico, pode registar, analisar e monitorizar os processos de cada um dos módulos ou de todas as peças do sistema.

As suas vantagens

  • Identificar atempadamente os desvios dos parâmetros importantes do sistema com relé de monitorização, instrumentos de medição da corrente diferencial e produtos de comunicação móvel para monitorização remota
  • Utilizar a energia solar de forma eficiente – com monitorização de strings fotovoltaicas
  • Análise de descargas atmosféricas nómadas por comunicação online com o sistema de medição de descargas atmosféricas
  • Continuamente informado sobre o estado da alimentação de 24 V graças à fonte de alimentação ininterrupta com IQ Technology
  • Proteção de motores e sistemas contra sobrecarga ou carga insuficiente com gestores do motor
  • Automatizar os sistemas de forma eficiente graças a ferramentas de software para uma rápida colocação em funcionamento, monitorização constante e diagnóstico fiável
  • Verificação individual ou centralizada de lâmpadas com módulos de teste de lâmpadas

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760