Réguas de bornes para sistemas fotovoltaicos

Réguas de bornes para os requisitos específicos da tecnologia fotovoltaica

Inovadoras e perfeitamente adequadas

Réguas de bornes inovadoras para os requisitos específicos da tecnologia fotovoltaica.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

Procurar em Réguas de bornes para sistemas fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Crie, juntamente com a Phoenix Contact, um fornecimento de energia económico e que respeite o ambiente. Há várias décadas que somos um parceiro competente e fiável na indústria dos sistemas fotovoltaicos. Todas as tarefas de cablagem dispõem de réguas de bornes adequadas até 1500 V CC.

As suas vantagens

  • Proteger facilmente os módulos através de bornes para díodos e fusíveis compactos
  • Desligar as strings de forma segura com bornes seccionáveis até 1000 V CC
  • Cablagem que ocupa pouco espaço e é realizada rapidamente com bornes coletores de potencial compactos
  • Programa de produtos abrangente de réguas de bornes a partir de 1000 V CC
  • Redução dos custos de logística com o acessório do sistema CLIPLINE complete uniforme

Requisitos das réguas de bornes para a utilização em aplicações fotovoltaicas

Réguas de bornes em aplicações fotovoltaicas  

Réguas de bornes em aplicações fotovoltaicas

Enquanto os produtos padrão podem ser utilizados predominantemente na gama de CA do sistema de energia solar, a gama de CC tem de ser tratada de um modo mais específico. A fim de minimizar as perdas de cabo, os painéis fotovoltaicos são interligados às strings, o que aumenta a tensão do sistema.
As tensões em inércia dos sistemas fotovoltaicos chegam a 1500 V CC.
Estas tensões de CC elevadas impõem requisitos especiais aos componentes utilizados. Graças à tensão contínua sobreposta, é possível formar, em contraste com a tensão alternada, distâncias superficiais particularmente ténues nas superfícies de elementos isolantes. Por conseguinte, os componentes utilizados nesta gama devem apresentar um aumento das distâncias de isolamento e fuga.
De modo a limitar as correntes de retorno que surgem em caso de curto-circuito, é necessário proteger cada uma das strings. Tal ocorre de preferência nos módulos cristalinos através de fusíveis de 10,3 x 38 mm e nos módulos de camada fina através de díodos de bloqueio, os quais estão incorporados no circuito.

As réguas de bornes e os fusíveis da Phoenix Contact atendem especialmente aos requisitos de instalações fotovoltaicas. A brochura "Componentes e sistemas para o sistema fotovoltaico" inclui um resumo de todos os componentes.

Proteção fiável para painéis fotovoltaicos de camada fina e cristalinos

Proteção para painéis fotovoltaicos de camada fina e cristalinos  

Proteção para painéis fotovoltaicos de camada fina e cristalinos

Os módulos cristalinos diferenciam-se pela sua elevada eficiência no que toca a condições de luminosidade. Comparativamente aos módulos de camada fina, fornecem correntes de strings visivelmente mais elevadas. Os bornes porta-fusíveis compactos protegem os cabos fotovoltaicos contra as perigosas correntes de retorno. 

Comparativamente aos módulos cristalinos, os módulos de camada fina distinguem-se pelas suas condições de luz fraca mais favoráveis e são mais sensíveis contra correntes de retorno. Para uma proteção rápida e fiável contra as correntes de retorno, são frequentemente utilizados díodos de bloqueio ligados em série.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar