Plataforma de software modular

Plataforma de software modular

Abertura para personalização, sucesso imediato

Utilize a plataforma de software modular para todo o seu processo de engenharia.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Plataforma de software modular

Exibir todos os produtos dessa categoria

Coloque a sua solução de automação em funcionamento com maior rapidez. Neste contexto, um software fácil de utilizar com interfaces do utilizador otimizadas é a chave para o sucesso.

O novo software PLCnext Engineer reúne todas as funções do sistema de engenharia numa plataforma e pode ser expandido individualmente com suplementos de funções.

Vantagens

  • Economias de custos e tempo graças a uma programação mais rápida e integrada numa interface
  • Despesas de trabalho e de formação reduzidas graças a interface do utilizador otimizada em função do utilizador
  • Engenharia flexível graças a integração de suplementos de funções personalizados na versão básica gratuita
  • Simplificação do processo de engenharia graças a fluxo de trabalho melhorado e a progamação orientada para objetos

Programação otimizada em função do utilizador de acordo com a norma IEC 61131-3

PLCnext Engineer reúne todas as funções de engenharia numa interface  

PLCnext Engineer reúne todas as funções de engenharia numa interface

Com o novo PLCnext Engineer, está disponível uma plataforma de engenharia flexível para efetuar a programação de acordo com IEC 61131-3. A plataforma reúne todas as funções de engenharia numa ferramenta, permitindo assim:

  • configuração de fácil utilização
  • programação padrão e segura
  • visualização baseada na Web
  • diagnóstico do sistema completo

O software convence devido a um design atrativo e a uma interface do utilizador otimizada em função do utilizador. As interfaces organizadas, a programação orientada para objetos e as funções com possilidade de adaptação individual são apenas algumas das novas funcionalidades da PLCnext Engineer.

Suplementos de funções para soluções personalizadas de software

Diferentes suplementos de funções para uma PC Worx Engineer personalizada  

Diferentes suplementos de funções para uma PC Worx Engineer personalizada

O novo modelo de licenciamento da PC Worx Engineer baseia-se numa plataforma de software gratuita que já inclui funções abrangentes para a sua engenharia.

Através de suplementos de funções que podem ser licenciados adicionalmente, é possível, p. ex., ativar mais funções e interfaces.

Desta forma, obtém uma solução personalizada de software que responde às suas necessidades em termos de aplicação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Configurador de licenças

Serviço


PLCnext Technology

Soluções de automação adaptáveis e comunicativas atuais.


PC Worx Engineer

A plataforma de software modular reúne todas as funções num sistema completo.

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Torne-se membro da Comunidade PLCnext

Discuta experiências e ideias.

Comunidade PLCnext
Ir para Comunidade PLCnext

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar