Sistema modular de relé de segurança

Sistema modular de relé de segurança

Segurança – simples como um módulo

O sistema de segurança feito à medida está perfeitamente adequado às suas funções de segurança.

Voltar para Relés de segurança

Categorias

Procurar em Sistema modular de relé de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o PSRmodular, obtém uma segurança funcional em consonância com o princípio modular, ou seja, pode montar o seu sistema de segurança conforme precisar. Em conjunto com o relé de segurança mestre e o conector de bus para calha DIN, esta é uma solução flexível que permite uma integração individual da segurança funcional.

Vantagens

  • Otimizar os equipamentos de segurança, pois só é necessário um relé de segurança mestre para diferentes funções
  • Colocação em funcionamento rápida e segura graças à deteção automática do modo de funcionamento
  • Adaptável individualmente com contactos de comutação expansíveis
  • Sem necessidade de uma cablagem transversal complexa graças ao conector de bus para calha DIN

Proteger máquinas de forma modular e flexível

Sistema de relé de segurança expansível PSRmodular  

Pode ser ampliado de forma flexível até 42 contactos

O sistema de segurança PSRmodular baseia-se no relé de segurança mestre PSR-SDC4. Este permite-lhe monitorizar paragens de emergência, portas de segurança ou cortinas de luz de forma fiável. Através do conector de bus para calha DIN, pode ligar ao relé mestre até dez relés de segurança adicionais. Tal elimina a necessidade de configuração, pois o relé mestre deteta automaticamente todos os modos de operação.

Portanto, pode implementar um sistema de segurança com um máximo de 42 contactos de forma rápida e económica.

Os relés temporizados para a segurança funcional têm um atraso à paragem ajustável de 0,3 a 30 segundos.

Interface para segurança funcional

Sistema de segurança com módulos de entrada PSR-SIM4  

Fornecer mais contactos de forma rápida e fácil com os módulos de entrada PSR-SIM4

Amplie o sistema de segurança PSRmodular consoante as suas necessidades. Com o módulo de entrada PSR-SIM4, pode integrar oito entradas adicionais, por ex., para quatro portas de segurança, sem necessidade de cablagem nem configuração.

Segurança funcional diretamente no campo

Caixa do sensor PSR-SACB  

Perfeito para a segurança funcional em ambientes industriais exigentes

Precisa de um módulo de entrada robusto para recolher os seus sinais de segurança diretamente no campo? Então a caixa do sensor PSR-SACB é a solução perfeita.

Por exemplo, pode ligar quatro interruptores de porta de segurança, cada um com um contacto de abertura e de fecho, aos módulos compactos no grau de proteção IP65/67.

Os LED indicam claramente o estado dos contactos ligados. As mensagens são enviadas através das saídas Y1 a Y4.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Segurança funcional – relés de segurança

Serviço

Downloads

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar