Invólucros modulares ME

Invólucros modulares ME

Sistema de invólucro modular em forma de copo

Configure o seu dispositivo com o nosso sistema modular fácil de montar

Voltar para Invólucros de calha metálica

Categorias

Procurar em Invólucros modulares ME

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os invólucros eletrónicos ME, as placas de circuito impresso equipadas são transformadas em módulos eletrónicos fáceis de montar. A tecnologia de ligação variável, o conector bus e a modularidade garantem uma montagem de dispositivos apropriada para a aplicação. Inúmeras opções de adaptação ampliam a gama de soluções personalizadas.

Vantagens:

  • O sistema modular permite a realização de diferentes configurações do dispositivo
  • Vasto portefólio na conectividade para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Estrutura do dispositivo de fácil montagem
  • Conector cruzado na calha metálica ou totalmente integrado para a comunicação entre módulos
  • Individualização a partir de fábrica para configurações específicas do cliente

Princípio modular flexível

Princípio modular flexível  

Flexíveis graças ao princípio modular

A série ME pode ser concebida à medida do seu dispositivo, poupando assim tempo e espaço.

  • Com larguras totais com vários níveis de 12,5 a 90 mm, usufrui plenamente da calha metálica
  • Opcionalmente, estão disponíveis larguras totais até 135 mm para dispositivos de grandes dimensões
  • Utilize bornes de placa de circuito impresso por parafusos ou força de mola até dois níveis de ligação, bornes encaixáveis até três níveis de ligação

Abertura simples

Abertura simples  

Abertura simples para casos de assistência e manutenção

Graças a uma pressão específica sobre as tranquetas, p. ex., com uma chave de fendas, pode abrir o invólucro confortavelmente.

Conectores de bus para calha DIN

Conectores de bus para calha DIN  

Conectores de bus para calha DIN

O TBUS é um conector bus de 5 polos integrado na calha metálica que permite o fornecimento de energia e a transmissão de dados. Liga vários módulos eletrónicos que estão montados na calha metálica. Ao remover um dispositivo do conjunto, a cadeia de contacto não é interrompida.

  • Possibilidade de realizar a transmissão de dados em série ou paralela com um total de 5 polos na calha metálica
  • Cinco contactos dourados para a transmissão máxima de 8 A e 125 V

Indicações óticas de sinal

Condutores luminosos  

Integrar facilmente as indicações óticas de sinal

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes versões. Mediante pedido, também oferecemos como serviço o processamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos estão perfeitamente adaptados aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de compressão
  • Resistência ESD

Sobre os invólucros modulares da Phoenix Contact

Com invólucros modulares, protege a sua placa de circuito impresso e adota uma solução perfeita para o dispositivo. Ao mesmo tempo, poupa espaço, tempo e dinheiro. Aproveite as diversas possibilidades de escolha da nossa gama abrangente. Beneficie de invólucros desenvolvidos, duráveis e seguros para equipamentos (semi)aptos para a indústria. Os nossos invólucros oferecem uma ótima utilização do espaço devido a larguras totais progressivas e a diferentes alturas dos invólucros.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Sistema de caixa modular ME-MAX

Sistema de caixa em construção modular flexível.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar