Invólucros modulares ME-MAX

Invólucros modulares ME-MAX

Muito espaço em construção modular flexível

Com um design funcional e larguras totais de 12,5 a 90 mm, o ME-MAX oferece soluções adequadas ao seu sistema eletrónico.

Voltar para Invólucros de calha metálica

Categorias

Procurar em Invólucros modulares ME-MAX

Exibir todos os produtos dessa categoria

Invólucros eletrónicos ME-MAX modulares funcionais e orientados para o design para a indústria eletrónica moderna: a tecnologia de ligação variável, o conector bus e a modularidade garantem uma montagem de dispositivos apropriada para a aplicação.

Vantagens:

  • A estrutura modular do invólucro permite soluções eletrónicas variáveis
  • Áreas úteis ideais para montagem da placa de circuitos impressos, operação e visualização
  • Tecnologias de ligação feitas à medida para a transmissão de sinais, dados e potência (até 42 A) com diferentes passos
  • Conector cruzado da calha metálica TBUS e conector de potência PCO para a comunicação entre módulos

Estrutura modular do invólucro

Estrutura modular do invólucro  

Flexíveis graças ao princípio modular

A montagem eficiente de um dispositivo é influenciada significativamente pelo invólucro utilizado. Por isso, os invólucros ME-MAX oferecem um engate simples de cada uma das peças. Além disso, os invólucros ME-MAX podem ser ampliados com peças centrais.

  • Montagem simples e rápida do dispositivo
  • Expansíveis de forma modular na largura total através de peças centrais

Tecnologia de ligação flexível

Tecnologia de ligação  

Tecnologia de ligação

A tecnologia de ligação é crucial para um dispositivo economizador de espaço e está disponível com diferentes passos e números de polos. Deste modo, pode transmitir, por ex., sinais de controlo de poucos miliamperes ou tensões de alimentação de várias centenas de volts. Para si, isso significa uma tecnologia de ligação adequada a todas as aplicações.

  • Tecnologia de ligação no passo de 3,5 a 7,5 mm para tensões máximas de 600 V de acordo com a UL
  • Bornes para placa de circuitos impressos e tecnologias de ligação encaixáveis disponíveis
  • Tecnologia push-in e de aparafusamento para todos os tipos de bornes

Conectores de bus para calha DIN

Conectores de bus para calha DIN  

Conectores TBUS para a ligação simples de módulos

Uma ligação simples e sem falhas entre módulos na calha metálica é fundamental para um sistema do dispositivo sustentável e inovador.

  • Possibilidade de realizar a transmissão de dados em série ou paralelamente com 5 polos na calha metálica
  • Utilização otimizada das áreas da placa de circuito impresso através do adaptador ME-TBUS
  • Distribuir correntes elevadas com conectores PCO com até 42 A com 60 V DC entre módulos

 

Indicações visuais dos sinais

Condutores luminosos  

Indicações visuais dos sinais

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos. Mediante pedido, também oferecemos serviços que incluem o tratamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos estão perfeitamente adaptados aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de compressão
    Resistência ESD

Sobre os invólucros da Phoenix Contact

Com invólucros modulares, protege a sua placa de circuito impresso e cria uma solução perfeita para o equipamento. Ao mesmo tempo, poupa espaço, tempo e dinheiro. Aproveite as diversas possibilidades de escolha da nossa gama abrangente. Beneficie de invólucros desenvolvidos, duráveis e seguros para equipamentos (semi)aptos para a indústria. Os nossos invólucros oferecem uma ótima utilização do espaço devido a larguras totais progressivas e a diferentes alturas dos invólucros.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Sistema de caixa modular ME-MAX

Sistema de caixa em construção modular flexível.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar