Invólucros modulares BC

Invólucros modulares BC

Apoiar a automação de edifícios de forma orientada para o futuro

Funcionalidades mais inteligentes da série BC: tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos de seleção livre e um conector de bus para calha DIN de 16 polos.

Voltar para Invólucros de calha metálica

Categorias

Procurar em Invólucros modulares BC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros eletrónicos modulares da série BC representam as aplicações orientadas para o futuro na automação de edifícios. Os invólucros eletrónicos distinguem-se pelo design moderno, tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos versátil e eficiente conector de bus para calha metálica. Os invólucros BC são adequados para montagem direta na parede ou para utilização em distribuidores de instalação conforme DIN 43880.

Vantagens:

  • Flexibilidade máxima graças à seleção livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos e das diferentes larguras totais
  • Dimensões de instalação e de invólucro conforme as normas para utilização em distribuidores de instalação
  • Instalação rápida ou substituição do módulo sem separação da união possível através do conector HBUS
  • Conector de bus para calha DIN de 16 polos para a comunicação paralela e em série de módulos
  • Liberdade no desenvolvimento do dispositivo devido à orientação da placa de circuito impresso em três direções espaciais
  • Adaptação ideal aos requisitos do equipamento graças a diferentes variantes de tampa

Flexibilidade total

Flexibilidade total  

Flexibilidade total na escolha da ligação

Flexibilidade definida de forma diferente graças à parte superior modular inovadora. Decida onde necessita de mais espaço e crie a parte superior do invólucro de acordo com a aplicação. Este é o primeiro invólucro que se adapta às suas necessidades de conceção.

  • Geometria do invólucro conforme a norma DIN 43880 para a instalação do equipamento no distribuidor de instalação
  • Integração exata de diferentes tecnologias de ligação

Seleção livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos

Seleção livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos  

Liberdade de escolha na seleção da ligação

O fator decisivo para a versatilidade da série BC é a seleção livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos. Para isso, os invólucros de instalação da Phoenix Contact oferecem diferentes espaços de aperto:

  • BC...U11 com um pequeno espaço de montagem para ligação de placa de circuitos impressos: ideal para COMBICON compact
  • BC...U22 com espaço de montagem para ligação de placa de circuitos impressos: para as tecnologias de ligação clássicas ou conectores de dados

Diferentes variantes de tampa

Diferentes variantes de tampa  

Diferentes variantes de tampa

A versatilidade como ideia fundamental da série BC também se aplica à conceção da tampa. Qualquer que seja a exigência que impõe ao seu equipamento, a tampa está disponível em formato transparente ou em cinzento e pode ser selada.

  • Abrir a tampa transparente à mão, com placa de plástico traseira para a integração de ecrãs ou elementos de controlo
  • Possibilidade de selagem da tampa transparente

Conectores de bus para calha DIN

Conectores de bus para calha DIN  

Conectores de bus para calha DIN

Implemente uma ligação rápida e simples dos seus módulos – o conector bus é a chave para a conceção inteligente do equipamento:
os dados e a energia podem ser transmitidos em série ou de forma paralela (4 x energia, 2 x série, 10 x paralelo)

  • Instalação simples de módulos, sem eliminação da ligação durante a substituição dos módulos, esforço mínimo nos trabalhos de cablagem
  • 16 contactos dourados para condutividade máxima

Indicações visuais dos sinais

Condutores luminosos  

Indicações visuais dos sinais

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos. Mediante pedido, também oferecemos serviços que incluem o tratamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos estão perfeitamente adaptados aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de compressão
  • Resistência ESD

Sobre os invólucros da Phoenix Contact

Com invólucros modulares, protege a sua placa de circuito impresso e cria uma solução perfeita para o equipamento. Ao mesmo tempo, poupa espaço, tempo e dinheiro. Aproveite as diversas possibilidades de escolha da nossa gama abrangente. Beneficie de invólucros desenvolvidos, duráveis e seguros para equipamentos (semi)aptos para a indústria. Os nossos invólucros oferecem uma ótima utilização do espaço devido a larguras totais progressivas e a diferentes alturas dos invólucros.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Sistema de caixa modular BC

Sistema de caixa para a automação de edifícios.