Invólucros modulares

Invólucros modulares

Proteção flexível

Crie soluções abrangentes e flexíveis para o seu equipamento que se adequem às suas necessidades.

Voltar para Invólucros eletrónicos

Categorias

  • Invólucros modulares ME-MAX
    Invólucros modulares ME-MAX

    Com uma largura total entre 12,5 e 90 mm, o ME-MAX disponibiliza soluções de adaptação exata aos seus produtos eletrónicos.

Procurar em Invólucros modulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

As exigências económicas e técnicas relativamente a sistemas eletrónicos continuam a aumentar. Com os invólucros modulares da Phoenix Contact, protege a sua placa de circuito impresso e cria uma solução perfeita para o equipamento. Ao mesmo tempo, poupa espaço, tempo e dinheiro.

As suas vantagens:

  • Diversas possibilidades para o invólucro adequado graças a uma gama abrangente
  • Invólucros seguros, resistentes e avançados para equipamentos de aplicação (semi-)industrial
  • Ótima utilização do espaço devido a larguras totais progressivas e a invólucros com diferentes alturas

Série ME

Invólucros modulares ME  

Invólucros modulares ME

Com os invólucros eletrónicos ME, as placas de circuitos impressos equipadas são transformadas em módulos eletrónicos fáceis de montar. A tecnologia de ligação variável, o conector bus e a modularidade garantem uma montagem de equipamentos apropriada para a aplicação.

  • Sistema modular para a realização de diferentes configurações do equipamento
  • Vasto portefólio na conectividade para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Formato do equipamento de fácil montagem
  • Conector cruzado na calha metálica ou totalmente integrado para a comunicação entre módulos

Série ME-MAX

Invólucros modulares ME-MAX  

Invólucros modulares ME-MAX

Invólucros eletrónicos ME-MAX modulares adequados à função e orientados para o design para a indústria eletrónica moderna: a tecnologia de ligação variável, o conector bus e a modularidade garantem uma montagem de equipamentos apropriada para a aplicação.

  • Áreas úteis ideais para montagem da placa de circuitos impressos, operação e visualização
  • Tecnologias de ligação adaptadas para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Contacto de equipamento para equipamento através do conector bus na calha metálica

 

Série BC

Invólucros modulares BC  

Invólucros modulares BC

Flexibilidade total no formato – esta é a principal ideia do invólucro eletrónico modular da série BC. Se tiver bastante espaço para o seu sistema eletrónico ou tecnologia de ligação, o invólucro eletrónico BC 161.1 pode ser adaptado aos seus desejos de configuração.

  • Amplas dimensões do equipamento
  • Otimizado para o distribuidor de instalação através do design de acordo com a norma DIN 43880
  • Contacto de equipamento para equipamento através do conector bus na calha metálica

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Sistema de caixa modular BC

Sistema de caixa para a automação de edifícios.


Sistema de caixa modular ME-MAX

Sistema de caixa em construção modular flexível.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar