Invólucros modulares ME

Invólucros modulares ME

Sistema de invólucro modular em forma de copo

Configure o seu equipamento com o nosso sistema modular de fácil montagem

Voltar para Invólucros modulares

Categorias

Procurar em Invólucros modulares ME

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os invólucros eletrónicos ME, as placas de circuitos impressos equipadas são transformadas em módulos eletrónicos fáceis de montar. A tecnologia de ligação variável, o conector de bus e a modularidade garantem uma montagem de equipamentos apropriada para a aplicação. Inúmeras opções de adaptação ampliam a gama de soluções personalizadas.

As suas vantagens:

  • O sistema modular permite a realização de diferentes configurações do equipamento
  • Vasto portefólio na conectividade para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Formato do equipamento de fácil montagem
  • Conector cruzado na calha metálica ou totalmente integrado para a comunicação entre módulos
  • Individualização a partir de fábrica para configurações específicas do cliente

Princípio modular flexível

Princípio modular flexível  

Flexível graças ao princípio modular

A série ME pode ser adaptada adequadamente ao seu equipamento, poupando tempo e espaço.

  • Com larguras totais com vários níveis de 12,5 a 90 mm, usufrui plenamente da calha metálica
  • Opcionalmente, estão disponíveis larguras totais até 135 mm para equipamentos de grandes dimensões
  • Utilize bornes de placa de circuitos impressos por parafusos ou força de mola até dois níveis de ligação, bornes encaixáveis até três níveis de ligação

Abertura simples

Abertura simples  

Abertura simples para casos de assistência e manutenção

Graças a uma pressão específica sobre a tranqueta, p. ex., através de uma chave de fendas, pode abrir o invólucro confortavelmente.

Conector de bus para calha DIN

Conector de bus para calha DIN  

Conector de bus para calha DIN

O TBUS é um conector bus de 5 polos integrado na calha metálica que permite o fornecimento de energia e a transmissão de dados. Liga vários módulos eletrónicos que são montados na calha metálica. Ao remover um aparelho do conjunto, a cadeia de contacto não é interrompida.

  • Possibilidade de realizar a transmissão de dados em série ou paralela com até 5 polos na calha metálica
  • Cinco contactos dourados para a transmissão de até 8 A e 125 V

Indicação ótica de sinal

Condutores luminosos  

Integrar facilmente a indicação ótica de sinal

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos. Mediante pedido, também oferecemos como serviço o processamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos adaptam-se perfeitamente aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de encaixe
  • Resistência ESD

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Sistema de caixa modular ME-MAX

Sistema de caixa em construção modular flexível.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar