Invólucros modulares ME-MAX

Invólucros modulares ME-MAX

Muito espaço com uma dimensão compacta

Com um design voltado para a funcionalidade e larguras totais de 12,5 a 90 mm, o ME-MAX oferece soluções adequadas ao seu sistema eletrónico.

Voltar para Invólucros modulares

Categorias

Procurar em Invólucros modulares ME-MAX

Exibir todos os produtos dessa categoria

Invólucros eletrónicos ME-MAX modulares adequados à função e orientados para o design para a indústria eletrónica moderna: a tecnologia de ligação variável, o conector de bus e a modularidade garantem uma montagem de equipamentos apropriada para a aplicação.

As suas vantagens:

  • Flexível: permite a realização de diferentes configurações do equipamento
  • Áreas úteis ideais para montagem da placa de circuitos impressos, operação e visualização
  • Tecnologias de ligação adaptadas para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Conector cruzado da calha metálica TBUS e conector de potência PCO para a comunicação entre módulos
  • Individualização a partir de fábrica para cada Corporate Identity

Formato do invólucro modular

Formato de invólucro modular  

Flexível graças ao princípio modular

A montagem eficiente de um equipamento é determinada essencialmente pelo invólucro utilizado. Portanto, os invólucros ME-MAX oferecem um engate simples de cada uma das peças. Além disso, os invólucros ME-MAX podem ser ampliados com peças centrais.

  • Montagem simples e rápida do equipamento
  • Expansível de forma modular na largura total através de peças centrais

Tecnologia de ligação flexível

Tecnologia de ligação  

Tecnologia de ligação

A tecnologia de ligação é crucial para um equipamento compacto e nós oferecemos-lhe a mesma em diferentes passos e números de polos. Deste modo, pode transmitir, p. ex., sinais de controlo de poucos miliamperes ou tensões de alimentação de centenas de volts. Para si, isso significa uma tecnologia de ligação adequada a todas as aplicações.

  • Tecnologia de ligação no passo de 3,5 a 7,5 mm para tensões de até 600 V de acordo com a UL
  • Bornes de placa de circuitos impressos e tecnologias de ligação encaixáveis disponíveis
  • Tecnologia push-in e de aparafusamento para todos os tipos de bornes

Conector de bus para calha DIN

Conector de bus para calha DIN  

Conectores TBUS para o contacto simples de módulos

Uma ligação simples e sem falhas entre módulos na calha metálica é fundamental para um sistema do equipamento sustentável e inovador.

  • Possibilidade de realizar a transmissão de dados em série ou paralela com 5 polos na calha metálica
  • Utilização otimizada da área da placa de circuitos através do adaptador ME-TBUS
  • Distribuir com conectores PCO correntes elevadas com até 42 A a 60 V CC entre módulos

 

Indicação ótica de sinal

Condutores luminosos  

Indicação ótica de sinal

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos. Mediante pedido, também oferecemos serviços que incluem o processamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos adaptam-se perfeitamente aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de encaixe
    Resistência ESD

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Sistema de caixa modular ME-MAX

Sistema de caixa em construção modular flexível.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar