Invólucros modulares BC

Invólucros modulares BC

Invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

Funcionalidades da série BC: tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos selecionável livremente e conector de bus para calha DIN de 16 polos.

Voltar para Invólucros modulares

Categorias

Procurar em Invólucros modulares BC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros de instalação para edifícios da Phoenix Contact são extremamente versáteis e oferecem novos padrões em termos de interligação de sistemas e de flexibilidade. A conformidade com a norma DIN 43880 garante a utilização sem problemas em caixas de distribuição de instalação convencionais.

Vantagens:

  • Flexibilidade máxima graças à escolha livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos e das diferentes larguras totais
  • Instalação rápida ou substituição do módulo sem separação da união possível através do conector HBUS
  • Liberdade no desenvolvimento do equipamento devido ao alinhamento da placa de circuitos impressos em três direções espaciais
  • Adaptação ideal aos requisitos do equipamento graças a diferentes variantes de tampa
  • Poupança de tempo graças a uma montagem rápida e simples

Flexibilidade total

Flexibilidade total  

Flexibilidade total na escolha da ligação

Flexibilidade definida de forma diferente com a inovadora parte superior modular. Decida onde necessita de mais espaço e crie a parte superior do invólucro de acordo com a aplicação. Este é o primeiro invólucro que se adapta às suas necessidades de conceção.

  • Geometria do invólucro conforme a norma DIN 43880 para a instalação do equipamento no distribuidor de instalação
  • Integração exata de diferentes tecnologias de ligação

Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos diversificada

Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos diversificada  

Liberdade de escolha na seleção da ligação

O fator decisivo para a versatilidade da série BC é a seleção livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos. Para isso, os invólucros de instalação da Phoenix Contact oferecem diferentes espaços de aperto:

  • BC...U11 com um pequeno espaço de aperto: ideal para COMBICON compact
  • BC...U22 com um grande espaço de aperto: para as tecnologias de ligação clássicas ou conectores de dados

Diferentes variantes de tampa

Diferentes variantes de tampa  

Diferentes variantes de tampa

A versatilidade como ideia fundamental da série BC também se aplica à conceção da tampa. Qualquer que seja a exigência colocada ao seu equipamento, a tampa está disponível transparente ou em cinzento e pode ser selada.

  • Abrir a tampa transparente à mão, com placa de plástico traseira para a integração de díodos ou elementos de controlo
  • Possibilidade de selagem da tampa transparente

Conectores de bus para calha DIN

Conectores de bus para calha DIN  

Conectores de bus para calha DIN

Implemente uma ligação rápida e simples dos seus módulos – o conector de bus é a chave para a conceção inteligente do equipamento:
os dados e a energia podem ser transmitidos em série ou de forma paralela (4 x energia, 2 x série, 10 x paralelo)

  • Instalação simples de módulos, sem dissolução da estrutura durante a substituição dos módulos, esforço mínimo nos trabalhos de cablagem
  • 16 contactos dourados para a máxima condutividade

Indicações visuais dos sinais

Condutores luminosos  

Indicações visuais dos sinais

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos. Mediante pedido, também oferecemos serviços que incluem o processamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos são perfeitamente adaptados aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuitos impressos através de pinos de compressão
  • Resistência ESD

Conjunto de desenvolvimento para computador Raspberry Pi

Conjunto de desenvolvimento RPI-BC para computador Raspberry Pi  

Conjunto de desenvolvimento RPI-BC para computador Raspberry Pi

O invólucro para calha metálica RPI-BC foi concebido para a instalação de computadores Raspberry Pi. Para além da placa do Raspberry Pi, é possível instalar no invólucro outras placas de circuitos impressos. São assim integrados elementos e sistemas de comutação adicionais.

  • Largura total: 107,6 mm
  • Adequado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montável em parede e em calha metálica
  • Utilizável com HBUS e conjuntos de desenvolvimento BC

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Sistema de caixa modular BC

Sistema de caixa para a automação de edifícios.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar