Controladores modulares para temperaturas extremas

Robusto e fiável

Robusto e fiável

A sua solução para funções de controlo em condições de frio extremo.

Voltar para Controladores modulares

Categorias

Procurar em Controladores modulares para temperaturas extremas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Seja na numa turbina eólica finlandesa ou numa instalação fotovoltaica no Canadá: onde as temperaturas atingem valores extremamente baixos, os controladores têm de ser particularmente robustos. As variantes XC dos nossos controladores foram desenvolvidas especialmente para cumprir esses requisitos. - mantendo a total flexibilidade I/O e diversidade na comunicação.

As suas vantagens

  • Controlar de forma fiável em condições adversas – graças ao sistema eletrónico particularmente resistente à temperatura
  • Flexibilidade máxima na ligação de E/S – graças ao mestre de bus de campo integrado e ao Modbus/TCP
  • Solução económica: uma ótima relação preço/qualidade com um elevado nível de funcionalidade
  • A melhor comunicação – com servidor web integrado que pode ser programado livremente
  • Bastante versátil, pois é compatível com todos os protocolos de Ethernet comuns

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar