Comunicação remota

Comunicação remota

Acesso aos seus dados em todo o mundo

Registe rapidamente e sem interferências todas as informações da sua aplicação.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

  • Alarmes
    Módulo de relé SMS

    Os dispositivos industriais para alerta automático permitem uma deteção de erros imediata à distância – sem uma dispendiosa ligação de banda larga.

  • Controlo remoto
    Controlo remoto

    Para cada aplicação de controlo remoto, a Phoenix Contact disponibiliza a via de transmissão adequada – quer seja através de rede de comunicação móvel ou soluções com fio de cobre.

  • Manutenção remota
    Manutenção remota

    Com a tecnologia mGuard, a Phoenix Contact oferece uma solução de manutenção remota que pode ser integrada sem problemas em máquinas e sistemas.

Procurar em Comunicação remota

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende comunicar com as suas máquinas e sistemas em todo o mundo? Desde a manutenção remota eficiente, passando por uma transmissão de dados contínua para tecnologia de controlo remoto, até a alertas precoces automáticos: a Phoenix Contact tem à sua disposição um portfólio abrangente para a comunicação remota industrial.

Vantagens

  • Maior flexibilidade graças às possibilidades de utilização de todas as tecnologias de transferência comuns
  • Funcionalidade de segurança integrada através de tecnologia VPN comprovada
  • Utilização fácil devido aos sistemas combináveis
  • Os produtos para comunicação remota são um componente do sistema COMPLETE line

Sempre ligado corretamente – com as excecionais tecnologias de transmissão

Comunicação remota – sempre ligado corretamente em todo o mundo  

Comunicação remota mundial com o sistema da Phoenix Contact

Adaptamos os seus requisitos a nível de comunicação remota, independentemente de ser para manutenção remota ou controlo remoto. Oferecemos para isso a possibilidade de transferir os seus dados através de diferentes tecnologias:

  • Comunicação móvel
  • Rede telefónica pública
  • Cabos próprios da empresa

Ligação segura e flexível – graças à tecnologia VPN

Acesso remoto seguro através da Internet da Phoenix Contact  

Transmissão de dados segura

Proteja os dados sensíveis durante a transmissão através da Internet. Com as medidas de segurança da Phoenix Contact joga sempre pelo seguro: as soluções para comunicação remota industrial baseiam-se na tecnologia de Virtual Private Network (VPN):

  • Manutenção remota baseada na cloud com o mGuard Secure Cloud
  • Soluções alojadas em servidores próprios
  • Ligações continuamente protegidas, 24 horas por dia, para tecnologia de controlo remoto

Acesso à Internet de alta velocidade para aplicações industriais

TC Router para acesso à Internet de alta velocidade  

Ligações de banda larga a nível mundial

Os routers de rede móvel TC ROUTER da Phoenix Contact possibilitam ligações de dados de alta velocidade e elevado desempenho através de redes móveis 4G LTE com até 150 MBit/s. Obtém assim uma ligação de banda larga móvel para ligações em rede extremamente flexíveis em qualquer local em que não esteja disponível uma ligação à Internet por cabo.

Todos os routers oferecem elevada segurança graças à compatibilidade com IPsec e OpenVPN e à Stateful Packet Inspection Firewall integrada.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760