Modbus

A norma industrial

A norma industrial

Deixe-se convencer: o Modbus é versátil e adequado para sistemas modulares, para o quadro de distribuição e o campo.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em Modbus

Exibir todos os produtos dessa categoria

O Modbus definiu diversos processos para o intercâmbio de informação. Selecione o protocolo certo para si: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP ou Modbus TCP/IP. O protocolo de comunicação evoluiu para uma norma na indústria. O Modbus está normalizado no conjunto de normas internacionais IEC 61158 e está ao cargo da organização Modbus.

As suas vantagens

  • Tecnologia certificada de acordo com a norma industrial
  • Interligação prática de várias redes graças à capacidade de encaminhamento
  • Possibilidade de acesso remoto através da Internet – graças a uma porta específica (Porta 502)

Gateways Modbus para PROFIBUS DP/PA e FOUNDATION Fieldbus

Gateways Modbus  

Gateways Modbus para bus de campo de processo preparados para o futuro

Os gateways Modbus permitem integrar dispositivos Modbus/RTU nos bus de campo de processo FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA. Pode assim modernizar e expandir muito facilmente os sistemas existentes. Além disso, pode utilizar os comprovados dispositivos Modbus em novos sistemas.

Pode ligar até quatro dispositivos Modbus a um Gateway. Obtém assim uma solução extremamente compacta com apenas 6 mm por canal. A instalação e a colocação em funcionamento são realizadas através de software comum no mercado como o  PDM ou o Pepperl+Fuchs PACTware, sendo assim tão fácil quanto aquilo a que está habituado.

Modbus: comunicação versátil

Diversidade de variantes no Modbus  

Diversos componentes para Modbus da Phoenix Contact

Aproveite a liberdade: o intercâmbio de informação do Modbus funciona independentemente das camadas inferiores do modelo de referência ISO/OSI. Por conseguinte, o intercâmbio baseia-se numa arquitetura mestre-escravo ou cliente-servidor.

Diversidade de variantes

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) para a transmissão de caracteres ASCII
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) como programação orientada para bits, por exemplo, para o fabrico de máquinas
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), no âmbito da Ethernet, para aplicações de linguagem de alto nível, também adequado para laboratório

O Modbus/TCP é o único protocolo de comunicação industrial que dispõe de uma porta específica (Porta 502): pode interligar diversas redes de uma forma prática e tem acesso remoto através da Internet.

Modbus: construção modular e por blocos

Modbus: construção modular e por blocos  

Modbus: construção modular e por blocos

Monte as estações de I/O individualmente. Através dos sistemas I/O Modbus/TCP da Phoenix Contact, integre uma estação de I/O ou um dispositivo de I/O em qualquer ponto da rede. De acordo com a arquitetura dos sistemas modulares, o acoplador de bus é escravo na rede Modbus e mestre no bus local.

Em construção modular
Particularmente robusto e simples: Axioline F é o sistema de I/O da geração Ethernet da Phoenix Contact que não é suscetível a interferências e é seguro contra EMC. Além disso, a mecânica robusta dos invólucros facilita a colocação em funcionamento dos equipamentos graças à respetiva montagem sem ferramenta e à tecnologia de ligação push-in.

Máxima flexibilidade: com o conjunto de automatização Inline Modular, a forma segue a sua função. Configure as I/O consoante as suas necessidades e poupe espaço no quadro de distribuição seguindo o princípio "encaixar em vez de cablar".

Modulares no campo: os dispositivos de I/O da série Fieldline Modular dão-lhe toda a liberdade na instalação de campo - de forma funcional e adaptável à sua aplicação.

Em construção por blocos
Compactos: os dispositivos de I/O Inline Block oferecem um elevado número de canais em construção extremamente plana, bem como uma ligação de bus e I/O pré-selecionadas. Tal permite a comunicação em espaços reduzidos.

O especialista de Ethernet: com diferentes variantes de invólucros e uma grande variedade de funções, a série Axioline E garante sempre uma solução individual na construção por blocos para Modbus/TCP.

Componentes de infraestrutura para Modbus

Componentes de infraestrutura para Modbus  

Componentes de infraestrutura para Modbus da Phoenix Contact

Pela primeira vez, tem à sua disposição um conjunto de infraestruturas em tecnologia de cobre e fibra ótica com o conceito de repetição modular PSI-REP e PSI-MOS.

A rede é perfeitamente estruturada através da segmentação de potencial. Por conseguinte, dispõe de possibilidades praticamente ilimitadas na topologia de rede.

Também a velocidade de transmissão e a disponibilidade do sistema são maximizadas – graças à limitação de erros sem reação ou aos conceitos de instalação redundantes.

Com os conversores de suportes de Ethernet Factoryline da Phoenix Contact, pode implementar as suas interfaces Ethernet em fibra ótica: para a máxima resistência a interferências e distâncias de transmissão em aplicações de Ethernet industriais.

Além disso, os isoladores da série Factoryline servem para o isolamento galvânico (até 4 kV) das redes ethernet baseadas em cobre. Desta forma, está a proteger tanto os equipamentos Ethernet como as interfaces e a aumentar significativamente a imunidade a ruído em aplicações industriais.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar