Máquina automática portátil de descarnagem e cravação

Simplesmente fantástico

Simplesmente fantástico

Utilizar condutores é mesmo divertido – descarnar e cravar em menos de dois segundos.

Voltar para Ferramentas manuais

Categorias

Procurar em Máquina automática portátil de descarnagem e cravação

Exibir todos os produtos dessa categoria

O Crimphandy é o mais pequeno dispositivo portátil de descarnagem e cravação. Apenas precisa de dois segundos para montar os seus condutores. Descarnar, fixar e pressionar a terminal ponteira são funções que o Crimphandy realiza num único passo.

As suas vantagens

  • Até 75 % de poupança de tempo devido ao agrupamento de procedimentos e a operações simples
  • Os melhores resultados consistentemente devido às funções de monitorização automáticas
  • Aplicação portátil ilimitada devido a alimentação com bateria e carregador de reservas

Operação simples

Operação mais simples  

Operação mais simples

A função de descarnagem e cravação automática facilita a operação do equipamento. Introduzir os condutores sem tratamento, descarnar e cravar automaticamente, está feito.

O equipamento sinaliza claramente o seu estado de funcionamento a qualquer momento através dos LED coloridos. Os elementos de controlo apenas existem para ligar e desligar e para repor o equipamento.

Os melhores resultados

A monitorização da secção transversal automática evita pressões incorretas  

Os melhores resultados

O Crimphandy está equipado com sensores capacitivos para detetar as secções do condutor inseridas. Se passar um condutor que não seja adequado, este é automaticamente detetado, impedindo uma pressão incorreta de forma segura. O erro é apresentado através de um LED.

Desta forma, são garantidas cravações de elevado valor qualitativo. A sua compressão quadrada pode ser utilizada em todos os pontos e eixos de borne. As forças de extração são superiores às condições normais exigidas.

Aplicação portátil

Aplicação portátil devido à bateria de alta potência  

Aplicação portátil devido à bateria de alta potência

Os trabalhos no quadro de distribuição não se devem limitar a cabos ou mangueiras. O Crimphandy dispõe de uma potente bateria de polímeros e iões de lítio que pode ser facilmente substituída para até 2000 cravações.

Assim, o dispositivo portátil está sempre pronto para ser utilizado durante vários dias. O equipamento fornecido com carregador rápido carrega totalmente a bateria numa hora apenas.

Trabalhos contínuos sem interrupções

Alimentação automática dos terminais ponteiras através do carregador integrado  

Alimentação automática dos terminais ponteiras

O Crimphandy possui um carregador integrado para terminais ponteiras em forma de faixas. Graças à alimentação automática, é possível efetuar a cravação de vários condutores sem interrupção.

Ambiente de trabalho limpo

Recipiente de recolha que se esvazia facilmente para resíduos de isolamento  

Recipiente de recolha para resíduos de isolamento

O Crimphandy possui um recipiente de recolha facilmente removível para resíduos de isolamento. Tal garante um ambiente de trabalho limpo. Deste modo, o equipamento pode ser utilizado dentro de um quadro de distribuição.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Crimphandy vs. pré-tratamento clássico dos condutores

Uma ferramenta, um passo de trabalho e uma economia de tempo de aprox. 75%.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar