Minibornes e microbornes

Pequenos bornes – máximo proveito

Pequenos bornes – máximo proveito

Cablagem confortável e montagem variada em espaços limitados – com os bornes em miniatura.

Voltar para Ligação de mola

Categorias

Procurar em Minibornes e microbornes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Apesar da sua dimensão extremamente reduzida, pode marcar e ligar em ponte os minibornes e microbornes como as réguas de bornes grandes. A ligação de parafuso aprovada traz consigo outras vantagens: uma opção para a ligação de vários condutores e a ausência de manutenção.

As suas vantagens

  • Economia de espaço devido ao formato compacto e à possibilidade de montagem numa calha metálica de 15 mm
  • Transparente graças à marcação de todos os pontos de borne
  • Distribuição de potencial simples devido a pontes normalizadas

Para uma altura de montagem reduzida

Bornes de mola em miniatura com ligação de condutor horizontal ou vertical  

Bornes de mola em miniatura com ligação de condutor horizontal ou vertical

Pouco espaço no quadro de distribuição? Escolha bornes de mola em miniatura com ligação de condutor horizontal ou vertical:

  • Ligação horizontal para componentes especialmente planos
  • Ligação vertical em condições de espaço limitado

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar