Conversores de multimédia

Conversores de multimédia

Sistemas imunes a interferências

As interferências EMC extremas já não são um problema. A tecnologia de fibra ótica permite-lhe obter proteção máxima contra falhas em praticamente todos os sistemas de transmissão.

Voltar para Conversores e separadores

Categorias

Procurar em Conversores de multimédia

Exibir todos os produtos dessa categoria

A transferência de dados via cabo de cobre atinge o seu limite muito rapidamente em ambientes industriais. Os conversores de multimédia da Phoenix Contact permitem-lhe converter as suas interfaces ligadas por cobre para fibra ótica imune a interferências, sem medidas dispendiosas de proteção contra sobretensão, blindagem e equalização de potencial. Os conversores de multimédia modulares da família de produtos PSI-MOS foram concebidos para uma segurança de transmissão e uma disponibilidade da instalação máximas em ambientes industriais. Utilize PSI-MOS em todos os sistemas de transmissão comuns.

Vantagens

  • Diagnóstico ótico integrado através de gráfico de barras
  • Aviso antecipado em caso de redução da qualidade da transmissão ótica, com contacto de comutação livre de potencial
  • Utilização em áreas potencialmente explosivas: aprovado para zona 2
  • Estrutura de estação modular: cablagem transversal automática através de calha metálica
  • Máxima distância de transmissão com taxas de dados simultaneamente elevadas através de tecnologia de fibra ótica

Conversores de multimédia para Profibus

Conversores de multimédia para Profibus  

Conversores de multimédia para Profibus

Os conversores de multimédia da família de produtos PSI-MOS permitem converter em fibra ótica interfaces Profibus baseadas em cobre. A conversão é realizada de forma transparente em termos de protocolo para todas as taxas de dados até 12 Mbps.

Isto traz-lhe vantagens consideráveis:

  • Identificação automática de dados ou ajuste fixo do da taxa de dados através de botão DIP
  • Diagnóstico ótico integrado para a monitorização permanente dos percursos de fibra ótica
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Reajustamento de bits para qualquer profundidade de ligação em cascata
  • Combinável de forma modular através de conector de bus para calha DIN com o repetidor de cobre PSI
  • Interfaces de fibra ótica com segurança intrínseca (ex op is) para ligação direta a dispositivos na zona 1

Conversores de multimédia para CANopen e DeviceNet

Conversores de multimédia para CANopen e DeviceNet  

Conversores de multimédia para CANopen e DeviceNet

Os conversores de multimédia permitem-lhe interligar sistemas de bus de campo CANopen e DeviceNet através de fibra ótica de forma rápida e à prova de falhas.

Isto traz-lhe vantagens consideráveis:

  • Diagnóstico ótico integrado para a monitorização permanente dos percursos de fibra ótica
  • Contacto de comutação livre de potencial para o aviso antecipado contra estados críticos nas secções de fibra ótica
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Combine conversores de fibra ótica com repetidores de cobre para uma ligação de cobre pura. Além disso, os conectores de bus para calha DIN permitem construir um hub modular.

Conversores de multimédia para ligações RS-232

Conversores de multimédia para RS-232 como dispositivo final e como acoplador T  

Conversores de multimédia para RS-232 como dispositivo final e como acoplador T

As interfaces RS-232 são muito suscetíveis a interferências EMC e diferenças de potencial. As distâncias de transmissão são muito curtas.

Converta as suas interfaces de série para fibra ótica com os conversores de multimédia da Phoenix Contact.

Isto traz vantagens consideráveis:

  • Distâncias de transmissão mais longas
  • Eliminação de interferências EMC
  • Diagnóstico ótico integrado para a monitorização permanente dos percursos de fibra ótica
  • Contacto de comutação livre de potencial para o aviso antecipado de percursos de fibra ótica críticos
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Interfaces de fibra ótica com segurança intrínseca (ex op is) para ligação direta a dispositivos na zona 1

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar