Software de planeamento e marcação

Software de planeamento e marcação

O caminho mais curto até à régua de bornes

Completo desde a elaboração do projeto à aplicação pronta.

Voltar para Marcação e etiquetagem

Categorias

Procurar em Software de planeamento e marcação

Exibir todos os produtos dessa categoria

O software de planeamento e marcação PROJECT complete acompanha todo o processo de construção de quadros de comando. O programa oferece uma interface de utilizador intuitiva e possibilita o planeamento individual, a verificação automática e a encomenda direta de réguas de bornes.

Vantagens

  • Utilização intuitiva, clara e prática do software graças à interface de utilizador adaptável
  • Integração perfeita graças a interfaces otimizadas para todos os programas CAE convencionais
  • Aquisição em tempo real, fácil e descomplicada graças à ligação direta à Internet
  • Assistência consistente ao produto desde o planeamento até à calha metálica montada
  • O software de planeamento e marcação é um componente do sistema COMPLETE line

PROJECT complete: intuitivo, inteligente, personalizado

Cadeia de processos contínua  

Cadeia de processos contínua

O software de planeamento e marcação PROJECT complete apoia-o ao longo de todas as fases da elaboração de projetos de réguas de bornes. Desde a receção dos dados a partir do planeamento elétrico até ao fornecimento do seu produto acabado, o software fornece um acompanhamento personalizado e prático do processo.

  • Integração CAE perfeita: o PROJECT complete dispõe de interfaces otimizadas para todos os programas CAE convencionais. Com um clique do rato, o software obtém os dados do planeamento elétrico e compõe automaticamente a régua de bornes correspondente
  • Utilização intuitiva do software: interface de utilizador com pesquisa configurável e barras de tarefas dinâmicas. Funções inteligentes automatizam muitas etapas do planeamento e garantem uma economia de tempo considerável.
  • Encomenda em tempo real: o PROJECT complete permite a encomenda direta do seu projeto. As listas de peças são enviadas para a Phoenix Contact através da Internet. Recebe imediatamente um cálculo do preço e informações sobre a disponibilidade dos produtos.

PROJECT complete: marcação simples

PROJECT complete, software de marcação da Phoenix Contact  

Etiquetas fáceis em materiais diferentes

Com o PROJECT complete é possível produzir etiquetas de forma simples e cómoda – não obstante os diferentes tipos de materiais de etiquetas.

  • As áreas graváveis estão assinaladas. No ecrã pode ver uma perspetiva realista da etiqueta impressa terminada.
  • O manuseamento é muito simples: os dados de etiquetagem existentes são importados dos sistemas CAE e de programas de processamento de texto e de tabelas.
  • O PROJECT complete controla todos os sistemas de impressão da Phoenix Contact, bem como impressoras padrão.
  • PROJECT complete: com um designer de modelos pode criar facilmente as suas próprias placas.

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Boas razões para o PROJECT complete

Conheça o PROJECT complete!