Software de gestão para sistemas de segurança

Software de gestão para sistemas de segurança mGuard

Gestão simples

Monitorizar e configurar em qualquer momento todas as definições relevantes para a segurança do seu mGuard.

Voltar para Cibersegurança

Categorias

Procurar em Software de gestão para sistemas de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Ao gerir vários produtos mGuard, uma gestão de dispositivos inteligente e eficiente permite automatizar processos morosos e reduzir os riscos de configuração incorreta. O mGuard Device Manager apoia-o da melhor maneira na configuração, instalação e gestão de todos os dispositivos mGuard.

Vantagens

  • Menos complexidade e despesas de gestão, bem como maior precisão e segurança em instalações mGuard graças a uma gestão de dispositivos centralizada
  • Extremamente dimensionável: gestão de milhares de sistemas de segurança mGuard independentemente do local, tipo de ligação ou estado
  • Menos riscos de segurança e conformidade graças à redução dos ciclos de correção e atualização

Gestão de dispositivos eficiente

Software mGuard Device Manager  

Software de gestão centralizada mGuard Device Manager

O software de gestão mGuard Device Manager​ permite utilizar o rato para uma criação e gestão centralizadas de todas as definições relevantes para a segurança do mGuard. Além disso, pode transferir dados encriptados de forma seletiva ou para todos os sistemas de segurança mGuard geridos numa etapa de trabalho.

Os dados de configuração podem ser descarregados em qualquer altura e continuar a ser editados no mGuard Device Manager​. É assim possível instalar atualizações de firmware e ampliações de licença de forma extremamente precisa. O histórico de atualizações permite verificar o firmware em qualquer altura e e repor versões anteriores.

Ampliável de forma flexível

Graças às diferentes licenças de atualização, é possível aumentar continuamente o número de aparelhos geridos. Assim, apenas precisa de investir naquilo que necessita de momento. Comece, por ex., por uma licença para 100 sistemas. Poderá então aumentar sucessivamente até 1000 ou mais dispositivos, sem qualquer limitação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar