Voltar para a vista geral

Switches geríveis IRT

Switches geríveis IRT

A gama FL SWITCH IRT usa o controlador ERTEC, estando assim idealmente adequada para as aplicações PROFINET. Estes switches cumprem todos os requisitos para reencaminhamento excecional de pacotes PROFINET. Com o seu dispositivo PROFINET integrado, é possível configurar e monitorizar o FL SWITCH IRT completamente a partir do controlador.

Transmissão de dados PROFINET prioritária

Prioritização PROFINET  

Prioritização PROFINET

Os pacotes PROFINET são processados preferencialmente independentemente da prioridade dos pacotes de dados, verificando o ficheiro Header dos pacotes de entrada quanto à ID de PROFINET.

Se se detectar uma ID PROFINET no Header, o pacote de dados é processado com a maior prioridade. Em sequência disso, surge a possibilidade de avaliar determinadas aplicações, como stream de vídeo, com um nível superior sem que a comunicação PROFINET seja afetada.

Deste modo, operador da unidade não precisa de se preocupar com a prioritização dos pacotes PROFINET. O planeamento da rede é facilitado e é possível uma diferenciação detalhada das prioridades de todos os telegramas que não são PROFINET.

Na transmissão em modo de 100 MBit atingem-se os tempos de latência mais curtos ao reencaminhar pacotes – graças à ajuda da tecnologia de Cut Through Switching. Deste modo, os pacotes PROFINET também são entregues rapidamente ao seu destino, mediante vários switches.

Integração na Engenharia

Configuração de switches IRT  

Configuração de switches IRT

O FL SWITCH IRT é configurado completamente a partir do controlador PROFINET – desde a primeira colocação em funcionamento, incluindo a atribuição de endereço IP através de DCP até à configuração da porta.

Durante a operação, é possível monitorizar e efetuar a leitura do diagnóstico completo dos switches IRT através do dispositivo PROFINET.

É possível efetuar uma rápida troca de equipamentos e a monitorização da topologia de rede através do LLDP (Link Layer Discovery Protocol) definido na norma PROFINET.

Diagnóstico de percursos de fibra óptica

Diagnóstico de percursos de fibra óptica  

Diagnóstico de percursos de fibra óptica

Os FL SWITCH IRT podem diagnosticar os percursos de fibra óptica PROFINET e disponibilizar os valores de diagnóstico do controlador.

Deste modo é possível monitorizar a qualidade dos percursos de fibra óptica de forma contínua. Para uma melhor avaliação dos percursos de fibra óptica, os switches IRT também disponibilizam ao técnico de manutenção o comprimento dos percursos entre dois elementos no dispositivo PROFINET.

MRP – tempo de comutação rápido e garantido

O MRP controla a comutação numa topologia em anel  

Comutação em caso de erro

Graças à compatibilidade com o mecanismo de redundância em anel Media Redundancy Protocol (MRP), o FL SWITCH IRT assegura o tráfego de dados sem interrupções na sua rede. Como parte da norma IEC 62439, o MRP garante tempos de comutação de no máximo 200 ms, em caso de interrupção.

Com a memória de configuração FL MEM PLUG/MRM substituível, também pode ativar a função de gestor de MRP no seu switch IRT. Com esta função, o switch assume a monitorização da função de redundância para todo o anel MRP. Além disso, também é possível gravar a configuração do dispositivo na memória externa para que seja possível uma troca de dispositivos em poucos segundos.

FL SWITCH IRT em resumo

 FL SWITCH  IRT
Taxa de transmissão10/100 MBit/s
Contacto de alarmesim
Intervalo de temperatura-25 °C ... +60 °C
Tensão de alimentação18,5 ... 30,2 V CC (redundante)
Funções de filtro 
Quality of Servicesim
VLANnão
Multicast/IGMP Snoopingnão
Redundância 
Rapid Spanning Tree (RSTP)não
MRP Manager/Clientsim (opcional)/sim
Fast Ring Detection (FRD)não
Large Tree Supportnão
Funções de gestão 
Port Configuration, Statistics and Utilizationsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)sim
Address Conflict Detection (ACD)não
Protocolos de automação 
PROFINET Conformance ClassC
Dispositivo PROFINETsim
EtherNet/IP™, filtragem Multicast expandidanão
Certificações/certificados 
Certificações marítimasnão
Certificações Exnão

Aqui acede à lista de produtos dos switches geríveis IRT.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar