Voltar para a vista geral

Switches geríveis 3000 e 4000

Switches geríveis FL SWITCH 3000 e FL SWITCH 4000

Para aplicações exigentes na área da infraestrutura, os switches geríveis das séries 3000 e 4000 disponibilizam o melhor desempenho e disponibilidade. Para a integração consistente nas suas infraestruturas de rede, suportam uma série de normas IEEE e de funções de TI.

Realização de redes de alto desempenho

Quatro switches geríveis com redundância Extended Ring  

A redundância Extended Ring dos switches 3000 e 4000 garante curtos tempos de comutação em caso de falha

Os switches geríveis das séries 3000 e 4000 garantem um rede resistente a falhas. Graças à redundância Extended Ring, em caso de calha, permitem tempos de comutação de apenas 15 ms em várias centenas de switches no anel. Para uma tolerância de erro máxima, é possível acoplar até três anéis. Também são possíveis dois anéis redundantes.

Para o controlo da rede, os switches possibilitam até 64 VLAN, filtro de multicast e trunking. A série 4000 oferece ainda duas portas Gigabit como porta de cobre, fibra óptica ou SFP para ligação a uma rede de nível superior.

Funções de TI e segurança

Cadeado  

Os switches geríveis 3000 e 4000 oferecem uma série de mecanismos de segurança

Os switches 3000 e 4000 suportam uma série de normas IEEE, pelo que são idealmente adequados para a utilização em redes exigentes. Além disso, oferecem diversas funções de segurança para proteção da sua rede:

  • Contas de utilizador
  • Segurança de portas (24 endereços MAC/porta)
  • ​Autenticação IEEE​ 802.1x RADIUS​
  • HTTPS​

Operação simples

Senhora sentada ao computador  

A gestão baseada na Web é intuitiva e disponibiliza diferentes funções de utilizador

A configuração e diagnóstico do switch Ethernet podem ser realizados através de gestão baseada na Web, SNMP​ ou de uma interface de série. A gestão baseada na Web orientada para o utilizador dos switches geríveis 3000 e 4000 permitem uma operação especialmente confortável. Páginas Web e funções de utilizador configuráveis conferem clareza.

Variantes para utilização conforme IEC 61850/IEEE 1613

Switches geríveis de acordo com a norma IEC 61850-3  

As variantes E dos switches geríveis 3000 e 4000 são ideais para utilização conforme IEC 61850-3 e IEEE 1613

As variantes E 3000E (para calha metálica) e 4800E (para quadros de 19 polegadas) são especialmente adequadas para a utilização em sistemas energéticos. Cumprem os elevados requisitos das normas IEC 61850-3 e ​IEEE 1613. Estas variantes possibilitam um funcionamento fiável 24 horas por dia, mesmo com condições ambientais extremas. Isto é possível graças a uma imunidade especialmente elevada a interferências eletromagnéticas e eletrostáticas, intervalo de temperatura aumentado e extrema resistência a impactos e vibrações.

FL Switch 3000 e 4000 em resumo

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
Taxa de transmissão10/100 MBit/s10/100/1000 Mbit/s
Contacto de alarmesimsim
Intervalo de temperatura

-40 °C … +75 °C

-10 °C … +60 °C*

-40 °C … +75 °C

Classe de proteçãoIP20IP20
Tensão de alimentação24 ... 48 V CC24 ... 48 V CC
Funções de filtro  
Quality of Servicesimsim
VLANsimsim
Multicast/IGMP Snoopingsimsim
Redundância  
Rapid Spanning Tree (RSTP)simsim
MRP Manager/Clientnão/nãonão/não
Fast Ring Detection (FRD)nãonão
Large Tree Supportnãonão
Redundância Extended Ring 15 mssimsim
Funções de gestão  
Port Configuration, Statistics and Utilizationsimsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)simsim
Address Conflict Detection (ACD)nãonão
Servidor DHCPnãonão
Command Line Interface (CLI)nãonão
Protocolos de automação  
PROFINET Conformance ClassAA
Dispositivo PROFINET IOnãonão
EtherNet/IP™,
Filtragem Multicast expandida
nãonão
CertificaçõesATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*

* Em modelos selecionados

Aqui acede à lista de produtos dos switches geríveis 3000 e 4000

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar