Voltar para a vista geral

Switches geríveis GHS

O switch gerível modular GHS

O mais potente dos nossos switches é o switch gerível GHS com estrutura modular. Na qualidade de switch Gigabit com função Layer 3 opcional, é especialmente adequado para utilização como backbone de automação e para ligação à rede empresarial de nível superior. Um grande conjunto de módulos de meios combináveis e a utilização em PROFINET RT​ e ​EtherNet/IP™​ oferecem assim a máxima flexibilidade.

Flexibilidade graças à variedade de suportes

Switch gerível GHS com módulo de expansão e módulos de meios  

O switch gerível GHS supre, graças à sua estrutura modular, todas as necessidades de aplicações industriais relativamente a portas

O switch gerível modular GHS pode ser utilizado de forma extremamente flexível. Dispõe de quatro portas SFP que podem ser equipadas com módulos SFP da Phoenix Contact. Quatro espaços de encaixe livres permitem também ligar em série módulos de meios de forma flexível:

  • Fibra óptica multimodo e monomodo
  • Tecnologia de polímero ou HCS
  • Par trançado ou
  • Power over Ethernet

Uma estação de expansão permite expandir o switch com mais quatro espaços de encaixe para módulos de meios e até 28 portas.

Configuração e diagnóstico fáceis

Ecrã do switch GHS  

O ecrã do switch Layer 3 permite uma configuração e diagnóstico fáceis

O switch gerível GHS possui um ecrã para configuração e diagnóstico práticos. Este ecrã permite um manuseamento sem software nem ferramentas adicionais. A memória de configuração substituível oferece outra possibilidade de configuração simples.

Guarde simplesmente as definições dos dispositivos no cartão SD para a substituição fácil do dispositivo, poupando assim tempo e esforço. Além disso, é possível também ativar as funções de redundância de meios e Layer 3 através do cartão SD.

Também é possível uma configuração através de gestão baseada na Web, por comando CLI ou através do software FL NETWORK MANAGER.

A função Layer 3 permite rotear até 28 vezes de forma relacionada à porta

Topologia: estrutura de rede com switches no nível Layer 3  

Roteamento inteligente com switches Layer 3

A função Layer 3 do switch gerível modular permite rotear entre diferentes sub-redes e comunicar assim de forma eficiente e económica. Para a gestão redundante de vários routers, o switch de Layer 3 suporta VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol). Assim, poderá encaminhar até 28 vezes com base na porta ou operar vários routers de forma redundante.

Se optar por um FL SWITCH GHS sem função Layer 3, é possível instalar a licença correspondente posteriormente com o cartão de memória FL SD FLASH L3/MRM.

FL SWITCH GHS em resumo

 Switch gerível GHS
Taxa de transmissão10/100/1000 Mbit/s
Contacto de alarmesim
Intervalo de temperatura-20 °C ... +55 °C
Tensão de alimentação18,5 ... 30,2 V CC (redundante)
Funções de filtro 
Quality of Servicesim
VLANsim
Multicast/IGMP Snoopingsim
Redundância 
Rapid Spanning Tree (RSTP)sim
MRP Manager/Clientsim/sim
Fast Ring Detection (FRD)sim
Large Tree Supportsim
Redundância Extended Ring 15 msnão
Funções de gestão 
Port Configuration, Statistics and Utilizationsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)sim
Address Conflict Detection (ACD)não
Servidor DHCPOpção 82
Command Line Interface (CLI)sim
Protocolos de automação 
PROFINET Conformance ClassB
Dispositivo PROFINET IOsim
EtherNet/IP™, Filtragem Multicast expandidasim
Certificações 
Certificações marítimasnão
Certificações Exnão
IEC 61850-3não

Aqui acede à lista de produtos dos switches geríveis GHS.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar