Switches geríveis otimizados para PROFINET

Switches para PROFINET IRT

Potentes e rápidos

Ethernet Switching com velocidade máxima para suas aplicações PROFINET.

Voltar para Switches geríveis

Categorias

Procurar em Switches geríveis otimizados para PROFINET

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a capacidade de tempo real nas suas aplicações PROFINET com os switches de Ethernet industrial adequados da Phoenix Contact. Os switches geríveis inteligentes e PROFINET IRT oferecem excelentes propriedades de tempo real e, simultaneamente, uma elevada taxa de transferência de dados.

Vantagens

  • Alta taxa de transferência de dados e velocidade elevada graças a Fast Ethernet ou Gigabit
  • Excelente apoio dos utilizadores graças à utilização de padrões de TI e protocolos de automação
  • Controlo e configuração fácil das funções de switch através de gestão baseada na web, SNMP e funções de dispositivo PROFINET
  • Deteção e reencaminhamento priorizado e rápido de pacotes de dados PROFINET

Switches geríveis para utilização no ambiente PROFINET

Switches geríveis inteligentes e IRT para a utilização em redes PROFINET  

Switches de Ethernet industrial para PROFINET

Graças ao dispositivo IO PROFINET integrado, os switches geríveis inteligentes e PROFINET IRT são ideais para utilizar em redes PROFINET com classe de conformidade B e C. Os switches podem ser configurados completamente através de PC Worx e Step 7.

Em caso de erro, o Media Redundancy Protocol (MRP) garante um tempo de comutação de 200 ms.

Além disso, o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) permite ao utilizador definir automaticamente a sua topologia de rede.

Switches geríveis inteligentes para redes PROFINET Classe B

Rede PROFINET com switch gerível inteligente  

Os switches geríveis inteligentes funcionam como dispositivo PROFINET

Os switches geríveis inteligentes estão disponíveis em formais mais estreitos ou planos e fornecem Fast Ethernet ou Gigabit em todas as portas.

Para além das funções PROFINET descritas, os switches geríveis inteligentes possuem ainda funções de filtro Multicast especiais para utilização no ambiente EtherNet/IP™. Com as funções de filtragem e consulta, os dados apenas são enviados para os elementos que realmente deles necessitam. Isto reduz a carga na rede e aumenta a respetiva estabilidade.

Switches IRT para redes PROFINET Classe C

Diagnóstico e medição de percurso com switches PROFINET IRT  

Diagnóstico e medição de comprimento de percursos de fibra óptica

Graças à tecnologia ERTEC, os switches PROFINET IRT oferecem ótimas características de tempo real para a utilização em redes PROFINET classe C.

Além disso, estes switches permitem diagnosticar percursos de fibra óptica PROFINET e transmitir os valores de diagnóstico do controlador. Isto permite uma manutenção proativa para maior disponibilidade e menos tempo de inatividade.

Além disso, os switches IRT disponibilizam o comprimento dos percursos entre dois elementos no dispositivo PROFINET.

Variantes com IP67 com tecnologia de ligação Push-Pull (AIDA) permitem tanto a utilização no quadro de distribuição como diretamente no campo.

Switches PROFINET em resumo

 Switches geríveis inteligentesSwitches IRT
Taxa de transmissão10/100/1000 Mbit/s10/100 MBit/s
Contacto de alarmesimsim
Intervalo de temperatura0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
Tensão de alimentação18 ... 32 V CC (redundante)18,5 ... 30,2 V CC (redundante)
Funções de filtro  
Quality of Servicesimsim
VLANsimnão
Multicast/IGMP-Snoopingsimnão
Redundância  
Rapid Spanning Tree (RSTP)simnão
MRP-Manager/Clientsim/simsim/sim
Fast Ring Detection (FRD)simnão
Large Tree Supportsimnão
Funções de gestão  
Port Configuration, Statistics and Utilizationsimsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)simsim
Address Conflict Detection (ACD)simnão
Protocolos de automação  
PROFINET Conformance ClassBC
Dispositivo PROFINET IOsimsim
EtherNet/IP™,
Filtragem Multicast expandida
simnão
Certificações/certificados  
Certificações marítimasconforme o modelonão
Certificações Exconforme o modelonão

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar