Voltar para a vista geral

Switches PROFINET IRT

A gama FL SWITCH IRT usa o controlador ERTEC, estando assim idealmente adequada para as aplicações PROFINET. O switch satisfaz todos os requisitos para reencaminhamento excecional de pacotes PROFINET IO. Com o seu dispositivo PROFINET integrado, é possível configurar e monitorizar o FL SWITCH IRT completamente a partir do controlador.

Transmissão de dados PROFINET prioritária

Prioritização PROFINET  

Prioritização PROFINET

Os pacotes PROFINET são processados preferencialmente independentemente da prioridade dos pacotes de dados, verificando o ficheiro Header dos pacotes de entrada quanto à ID de PROFINET.

Se se detectar uma ID PROFINET no Header, o pacote de dados é processado com a maior prioridade. Em sequência disso, surge a possibilidade de avaliar determinadas aplicações, como stream de vídeo, com um nível superior sem que a comunicação PROFINET seja afetada.

Deste modo, operador da unidade não precisa de se preocupar com a prioritização dos pacotes PROFINET. O planeamento da rede é facilitado e é possível uma diferenciação detalhada das prioridades de todos os telegramas que não são PROFINET.

Na transmissão em modo de 100 MBit atingem-se os tempos de latência mais curtos ao reencaminhar pacotes – graças à ajuda da tecnologia de Cut Through Switching. Deste modo, os pacotes PROFINET também são entregues rapidamente ao seu destino, mediante vários switches.

Integração na Engenharia

Configuração de switches IRT  

Configuração de switches IRT

O FL SWITCH IRT é configurado completamente a partir do controlador PROFINET – desde a primeira colocação em funcionamento, incluindo a atribuição de endereço IP através de DCP até à configuração da porta.

Durante a operação, é possível monitorizar e efetuar a leitura do diagnóstico completo dos switches IRT através do dispositivo PROFINET.

É possível efetuar uma rápida troca de equipamentos e a monitorização da topologia de rede através do LLDP (Link Layer Discovery Protocol) registado na norma PROFINET. Além disso, é possível monitorizar a topologia de rede através do LLDP a partir de uma ferramenta de gestão de redes.

Diagnóstico de percursos de fibra óptica

Diagnóstico de percursos de fibra óptica  

Diagnóstico de percursos de fibra óptica

Os FL SWITCH IRT podem diagnosticar os percursos de fibra óptica PROFINET e disponibilizar os valores de diagnóstico do controlador.

Deste modo é possível monitorizar a qualidade dos percursos de fibra óptica de forma contínua. Para uma melhor avaliação dos percursos de fibra óptica, os switches IRT também disponibilizam ao técnico de manutenção o comprimento dos percursos entre dois elementos no dispositivo PROFINET.

MRP – tempo de comutação rápido e garantido

O MRP controla a comutação numa topologia em anel  

Comutação em caso de erro

Assegure o tráfego de dados ininterrupto: MRP (Media Redundancy Protocol) é um protocolo de redundância e parte integrante da norma IEC 62439. Através de uma topologia em anel, o protocolo garante tempos de comutação de no máximo 200 ms, em caso de interrupção.

Com a memória de configuração FL MEM PLUG/MRM substituível, a função de gestão de MRP é integrada no seu switch.

Nesta memória externa, também poderá guardar as configurações efetuadas. Assim, poderá trocar equipamentos em poucos segundos.


Voltar para a vista geral
  • Switches PROFINET IRT

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar