Switches geríveis para utilização universal

Switches geríveis para utilização universal

Utilização flexível, configuração simples

Dote a sua rede de automação de inteligência.

Voltar para Switches geríveis

Categorias

Procurar em Switches geríveis para utilização universal

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os versáteis switches geríveis da Phoenix Contact possibilitam uma gestão rentável da sua rede Ethernet. Desde o económico switch de iniciação até ao switch modular de elevado desempenho, da rede de máquinas à rede de sistemas energéticos – disponibilizamos o produto ideal.

Vantagens

  • Rápida localização e eliminação de erros de rede graças a funções de diagnóstico abrangentes
  • Alta taxa de transferência de dados e velocidade elevada graças a Fast Ethernet ou Gigabit
  • Estabelecimento de redes redundantes para uma elevada disponibilidade dos sistemas
  • Excelente apoio dos utilizadores graças à utilização de padrões de TI e protocolos de automação como PROFINET e EtherNet/IP™
  • As opções simples e flexíveis de configuração facilitam a colocação em funcionamento e a troca de dispositivos

O switch ideal para cada situação

Graças à fácil colocação em funcionamento e a uma grande diversidade de variantes com funções divididas por aplicação, os switches geríveis da Phoenix Contact possibilitam uma gestão rentável da sua rede Ethernet.

Para aplicações em que até agora foram utilizados sobretudo switches não geríveis, as variantes com a designação 2000 e 2100 oferecem opções claras de configuração e de monitorização.

Além de uma gama de funções ampliada, as variantes das séries 2200 e 2300 também oferecem uma comunicação através de fibra de vidro e certificações para o setor marítimo e para a indústria de processos.

Os switches geríveis das séries 3000 e 4000 oferecem também diferentes funções de segurança e TI para redes de infraestruturas exigentes e seguras.

O mais potente dos nossos switches é o switch gerível modular. Na qualidade de switch Gigabit com função Layer 3 opcional, é especialmente adequado para utilização como backbone de automação e para ligação à rede empresarial de nível superior.

Switch 2000 /2100: diagnóstico e configuração em rede de máquinas

Switch 2000 para aplicações no fabrico de máquinas

Os switches geríveis da série FL SWITCH 2000 nas variantes 2000 e 2100 para o fabrico de máquinas combinam a simplicidade de um switch não gerível com a inteligência de um switch gerível. Graças às funcionalidades perfeitamente concebidas, melhora a estabilidade e a robustez da sua rede de máquinas. Nesse caso, as diferentes opções para configurar os switches de forma rápida e simples facilitam-lhe a colocação em funcionamento da sua rede.

Vantagens:

  • Proteção da rede de máquinas sem esforço de configuração graças a funcionamento no modo não gerível com mecanismos de redundância e funções de filtragem ativadas
  • Opções flexíveis de configuração através de modos inteligentes, memórias de configuração, SNMP ou Command Line Interface (CLI)
  • Funções de diagnóstico para localizar e reparar rapidamente erros de rede
  • Os filtros Multicast protegem a rede de máquinas de um tráfego de dados desnecessário (snooping/localizador IGMP)

Switch 2200/2300: configuração flexível de redes de automação robustas

Switch 2200/2300 com certificações para o setor marítimo e para a tecnologia de processo

Nas variantes 2200 e 2300, os switches geríveis da série 2000 oferecem o conjunto ideal de funções, de diversidade de variantes e de certificações para aplicações simples de automação. Mesmo em ambientes desfavoráveis, como no setor marítimo ou na tecnologia de processo, é possível implementar redes com comprimentos de cabos de até um máximo de 80 quilómetros. Além disso, as variantes com diferentes tipos de ligação de fibra de vidro garantem a máxima flexibilidade. Devido ao suporte de LLDP e de funções avançadas do filtro Multicast, também é possível utilizá-los sem complicações em PROFINET e em EtherNet/IP™.

Vantagens:

  • Opções flexíveis de configuração através de modos inteligentes, memórias de configuração, SNMP ou Command Line Interface (CLI)
  • Integração perfeita em redes PROFINET e EtherNet/IP™
  • Certificações para aplicações marítimas (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) e para a indústria de processos (ATEX, IECEx)
  • Funções de diagnóstico abrangentes e saída de alarme digital
  • Até quatro ligações de fibra de vidro com diferentes tipos de ligação de fibra óptica (SC, ST/BFOC, SFP) e portas Combo (porta RJ45 ou SFP)

Switch 3000/4000: para maior segurança de rede e flexibilidade

Switch gerível 3000/4000 em aplicações de infraestrutura

Para aplicações exigentes, os switches geríveis das séries 3000 e 4000 incorporam vastas funções de diagnóstico, potência e segurança, juntamente com tempos de comutação de redundância de apenas 15 ms e facilidade de utilização. Os Switches suportam uma série de normas IEEE, pelo que são idealmente adequados para a utilização em redes exigentes. Os switches geríveis 3000 oferecem um vasto portfólio de ligações 10/100 MBit/s. A série 4000 oferece ainda duas portas Gigabit para ligação a uma rede de nível superior.

As variantes E 3000E (para calha metálica) e 4800E (para quadros de 19 polegadas) são especialmente adequadas para a utilização em sistemas energéticos e cumprem as elevadas exigências das normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Oferecem um funcionamento fiável permanente em condições ambientais extremas graças a uma imunidade especialmente elevada a interferências eletromagnéticas e eletrostáticas, intervalo de temperatura aumentado e extrema resistência a impactos e vibrações.

Vantagens:

  • Variantes de temperatura: -10 °C ... +60 °C e -45 °C ... +75 °C
  • Elevada flexibilidade com até quatro portas de fibra óptica para construção de topologias em estrela ou árvore, bem como para ligação de subredes a redes de hierarquia superior
  • Combinação de funções IEEE e redundância Extended Ring para tempos de comutação de 15 ms em várias centenas de switches no anel
  • Acoplamento de vários anéis
  • Operação conveniente através de gestão exclusiva baseada na web e orientada para o utilizador
  • Controlo da rede: VLAN, Multicast, Trunking, mecanismos de filtragem
  • Controlo de segurança: baseado em porta, 802.1x, contas de utilizadores

Switch gerível modular: perfeito como backbone de automação central

Switch gerível modular para comunicação ethernet de alto desempenho

O switch gerível em construção modular da Phoenix Contact constitui a base da sua aplicação de automação. As suas capacidades consideráveis colocam-nos ao mais alto nível em todos os aspetos no que toca à solução adequada para a comunicação Ethernet. Os switches modulares Gigabit satisfazem as necessidades a nível de portas de aplicações industriais graças ao seu formato modular. Além disso, suportam muitos protocolos e normas: protocolos padrão de TI, todas as normas Gigabit e Fast Ethernet convencionais e os protocolos de automação PROFINET e EtherNet/IP™. Através da inserção de um cartão de memória SD com licença Layer 3, pode integrar funções adicionais de routing no switch Gigabit modular. Assim, poderá encaminhar até 28 vezes com base na porta ou operar vários routers de forma redundante.

Vantagens:

  • Desempenho máximo com até 12 portas Gigabit integradas
  • Configuração e diagnóstico práticos no local graças ao grande ecrã de operação
  • Ligação rápida a redes de nível superior com função Layer 3 opcional e cartão de memória SD
  • Funcionamento eficiente em termos de energia devido ao perfil PROFIenergy
  • O switch de calha metálica modular mais pequeno da sua classe, com uma largura total de 287 mm
  • Possibilidades de utilização flexíveis graças à grande variedade de suportes e a até 28 portas

As variantes em resumo

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Modular Managed Switch
Taxa de transmissão10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Contacto de alarmenãosimsimsim
Intervalo de temperatura0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
Tensão de alimentação18 ... 32 V CC12 ... 57 V CC (redundante)24 ... 48 V CC (redundante)18,5 ... 30,2 V CC (redundante)
Funções de filtro    
Quality of Servicesimsimsimsim
VLANsimsimsimsim
Multicast/IGMP-Snoopingsimsimsimsim
Redundância    
Rapid Spanning Tree (RSTP)simsimsimsim
MRP-Manager/Clientnão/simsim/simnão/nãosim/sim
Fast Ring Detection (FRD)nãosimnãosim
Large Tree Supportnãosimnãosim
Redundância Extended Ring 15 msnãonãosimnão
Funções de gestão    
Port Configuration, Statistics and Utilizationsimsimsimsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)simsimsimsim
Address Conflict Detection (ACD)simsimnãonão
Servidor DHCPBaseado em portasBaseado em agrupamento/porta, opção 82nãoOpção 82
Command Line Interface (CLI)simsimnãosim
Protocolos de automação    
PROFINET Conformance ClassAAAB
Dispositivo PROFINET IOnãonãonãosim
EtherNet/IP™,
Filtragem Multicast expandida
simsimnãosim
Certificações    
Certificações marítimasnãosimnãonão
Certificações Exnãosimconforme o modelonão
IEC 61850-3nãonãoconforme o modelonão

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar