Cablagem M12 para aplicações de energia

Muita potência em pouco espaço

Muita potência em pouco espaço

Ligações de energia compactas e flexíveis para correntes elevadas no campo.

Voltar para Cablagem para aplicações especiais

Categorias

Procurar em Cablagem M12 para aplicações de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

A tecnologia de ligação de dispositivos tem de ser não só potente, como também compacta e flexível. A cablagem M12 Power inovadora da Phoenix Contact oferece-lhe a máxima potência, mesmo com um tamanho compacto.

Vantagens

  • Elevada transmissão de potência com conectores de até 16 A, para aplicações CC ou CA até 630 V
  • Economia de espaço graças ao formato compacto M12
  • Proteção contra encaixe incorreto através de faces de conector codificadas
  • Redução fiável das cargas eletromagnéticas devido à blindagem de 360° opcional
  • Padronizado conforme IEC 61076-2-111, certificação conforme UL 2237

Conector Power para CA e CC

Conector M12 Power  

Conectores M12 Power com codificação S, T, K, L e M

Os conectores M12 Power compactos permitem alimentar dispositivos conforme a versão com até 16 A ou até 630 V. O tamanho M12 abre novas opções de fornecimento de energia para os seus dispositivos elétricos.
Os cabos estão disponíveis com 5 codificações diferentes (S, T, K, L e M) e em versão blindada e não blindada.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar