Módulos de teste de lâmpadas

Módulos de teste de lâmpadas

Todas as lâmpadas prontas a funcionar?

Os módulos de teste de lâmpadas EMG ajudam-no a efetuar a verificação individual ou centralizada de lâmpadas.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Módulos de teste de lâmpadas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os módulos de teste de lâmpadas EMG desacoplam sinais na área da tecnologia de sinalização de falhas sem reação.

As suas vantagens

  • Montagem simples graças ao invólucro eletrónico indicado para quadros de distribuição no grau de proteção IP20
  • Montagem rápida na calha metálica através do fecho de base
  • Cablagem acessível para o utilizador graças à prática tecnologia de ligação

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar