Voltar para a vista geral

Reduzir o número de entradas analógicas em controladores

O multiplexador MINI Analog

Redução de sinais analógicos  

Reduzir o número de sinais analógicos com o multiplexador MINI Analog

Com o multiplexador MINI Analog, pode reduzir significativamente o número de entradas analógicas no PLC.

O multiplexador da nossa gama de acessórios gera um sinal de saída de 4 a 20 mA a partir de até oito sinais de entrada analógicos e transmite o mesmo através de um cabo.

Caso não necessite de uma conversão ou isolamento de sinal, também pode aplicar os bornes de passagem MINI Analog.

Configuração simples através do botão DIP

Redução de sinais analógicos  

Selecione o número de canais analógicos através do botão DIP.

Através da configuração simples do botão DIP, pode selecionar entre 2, 4, 6 ou 8 modos de canal, consoante o número de sinais. A troca entre os canais é feita no ciclo de um ou dois segundos. A identificação do canal ligado ocorre através de três saídas digitais mediante um padrão de bits.

Exemplo funcional: medição de temperatura em turbinas eólicas

Aplicação do multiplexador em turbinas eólicas  

Reduzir o número de entradas analógicas durante a medição de temperatura

Em instalações eólicas, é medida uma série de temperaturas. A monitorização contém geralmente seis pontos de medição, no mínimo. O multiplexador MINI Analog reduz estes sinais para um sinal e, deste modo, diminui o número de entradas analógicas no registo central.

Também não precisa de utilizar tantos cabos, pois pode isolar, converter e amplificar os sinais diretamente no local. Assim, apenas é preciso colocar um cabo do gerador, por exemplo, para até oito sinais de corrente de 4 a 20 mA.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar