Voltar para a vista geral

Ligação de sinal rápida e sem erros ao Termination Carrier

Ligação de sinal rápida e sem erros

Termination Carrier com condicionadores de sinal MINI Analog  

Termination Carrier com calhas metálicas padrão

Os Termination Carrier compactos combinam as vantagens das calhas metálicas modulares com as da cablagem do sistema.

A partir de uma grande variedade de tipos de produto padrão, selecione a função adequada para o seu condicionamento de sinal.

Através de cablagens do sistema pré-fabricadas, ligue os módulos rapidamente e sem erros aos módulos I/O específicos para controladores - Plug-and-Play.

Compacto – para a máxima densidade de integração

Quadro de distribuição de 80 x 200 cm equipado com Termination Carrier MINI Analog  

Até 320 canais num quadro de distribuição de 80 x 200 cm

Em combinação com os condicionadores de sinal altamente compactos MINI Analog, o Termination Carrier oferece-lhe uma densidade de integração única no quadro de distribuição.

Poupe até 65 por cento de espaço em relação às soluções disponíveis no mercado:

  • Formato compacto: com uma altura de 160 mm e uma profundidade de aproximadamente 170 mm, incluindo os módulos encaixados.
  • Ligações do sistema dispostas de forma a economizar espaço: o raio do cabo do sistema não excede a medida dos módulos.
  • Suporte de calha metálica com esquadro de fixação integrado, para que possa ligar diversos Termination Carrier diretamente em sequência.

Com o Termination Carrier e o MINI Analog, pode instalar até 320 canais num quadro de distribuição de 80 x 200 cm.

Robusto – para uma elevada disponibilidade da instalação

Apresentação do conceito de alimentação modular  

Conceito de alimentação modular para uma elevada disponibilidade

O Termination Carrier é particularmente robusto: 

  • Perfil de alumínio estável à prova de vibrações
  • Contorno de calha metálica integrado para a fixação firme dos módulos
  • Protegido na placa de circuito impresso embutida no perfil - desacoplado mecanicamente

Conceito de alimentação modular

Os condicionadores de sinal são ligados a um módulo de alimentação separado através de conectores de bus para calha DIN integrados. Desta forma, a placa de circuito impresso Termination é implementada passivamente – esta não possui quaisquer componentes ativos, cuja falha exija a substituição do Termination Carrier.

O conceito de alimentação modular oferece-lhe:

  • Opcionalmente uma alimentação simples ou redundante desacoplada de díodos
  • Fusíveis substituíveis

Fácil manutenção – para documentação e colocação em funcionamento simplificada

Termination Carrier com contorno de calha metálica integrado  

Termination Carrier com contorno de calha metálica integrado para admitir calhas metálicas padrão

As calhas metálicas padrão são exclusivamente utilizadas no Termination Carrier, não sendo necessários equipamentos especiais.

Esta característica permite que o Termination Carrier seja de fácil manutenção:

  • apenas um design de engenharia para calhas metálicas padrão e aplicações do sistema
  • ligação rápida e segura à placa de circuito impresso do Termination Carrier com conjuntos de cabos encaixáveis e codificados
  • ligação para controladores através do cabo do sistema pré-fabricado com adaptador frontal
  • ligações do sistema e bornes de ligação de módulos de fácil acesso
  • Substituição de módulos durante o funcionamento – Hot Swap

Flexível – para a adaptação ideal

Comprimentos do perfil sem grelha  

Comprimentos do perfil sem grelha para número de canais específico para controladores

Além dos Termination Carrier universais com "pinning" 1:1 e desacoplamento de sinal HART opcional, estão disponíveis outras variantes específicas para controladores, as quais também podem ser planeadas ou implementadas por nós de acordo com as suas especificações.

Entre em contacto connosco:

  • Comprimentos do perfil sem grelha para número de I/O específico para controladores
  • Adaptações específicas e otimizadas a placas de I/O de diversos sistemas de automatização com diferentes conectores do sistema e adaptadores frontais.

Cablagem do sistema profissional

Os cabos do sistema ligam o Termination Carrier ao controlador  

Ligação rápida a placas de I/O específicas para controladores

Com os Termination Carrier universais, pode ligar até 16 condicionadores de sinal MINI Analog às placas de entrada e de saída dos sistemas de automatização.

Através da cablagem do sistema VARIOFACE pré-fabricada, pode ligar os Termination Carrier ao seu controlador – rapidamente e sem erros.

Os cabos dispõem de canais multipolares e de ligações normalizadas específicas para controladores para, por exemplo:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • outras soluções individuais

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar