Voltar para a vista geral

Explicação da denominação de produto dos artigos da série MINI Analog

A denominação que se encontra no produto fornece informações sobre o funcionamento, alimentação, tecnologia de ligação, etc. dos dispositivos.
O seguinte exemplo mostra como está discriminada a denominação.

Repeater Power Supply

Exemplo da estrutura da denominação de produto dos artigos da série MINI Analog

No exemplo do condicionador de sinal de 3 vias MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC mostramos como pode identificar os diversos segmentos da denominação do produto:

DescriçãoDenominaçãoExplicação
FamíliaMINI MCRCondicionadores de sinal extremamente compactos, largura total 6,2 mm
FunçãoSLStandard line, módulo compacto e económico
Adenda 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
passivo de dois canais
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
passivo de um canal
Condicionador de sinal de saída
EntradaUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Entrada de tensão ou de corrente
Medição SHUNT
Entrada de tensão
Entrada de corrente
Termómetro de resistência Pt 100, termopar (sensor térmico)
Sinais de termopar tipo J e K
Potenciómetro (resistência)
Sensor de proximidade NAMUR ou interruptor
Termómetro de resistência
0 ... 20 mA sinal de entrada
4 ... 20 mA sinal de entrada
Potenciómetro (resistência)
Termómetro de resistência e termopares, mV
Entrada de frequência
Fonte de tensão constante
SaídaUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Saída de tensão ou de corrente
Saída de corrente
Saída de tensão
Duas saídas de corrente
Frequência, sinal de saída de modulação por largura de impulso
Saída de contacto inversor de relé
Duas saídas, relé normalmente aberto
Contacto de relé normalmente fechado
0 ... 20 mA sinal de saída
4 ... 20 mA sinal de saída
Saída de tensão ou de corrente e contacto de relé normalmente aberto
Duas saídas de tensão ou de corrente
AlimentaçãoLPalimentado por circuito, sem energia auxiliar adicional
Adenda 20
4
200
0 ... 20 mA sinal de corrente
4 ... 20 mA sinal de corrente
-50 ... 200 °C intervalo de medição de temperatura
Ligação
SP
Ligação de parafuso
Ligação de mola de tração
ConfiguraçãoC
NC
Configuração de aquisição, alterável
não configurado, configuração padrão
Adenda 30
4
0 ... 20 mA sinal de corrente
4 ... 20 mA sinal de corrente

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar