Circuitos de sinal isolados

Circuitos de sinal isolados

Proteção contra sobretensão mais estreita

TERMITRAB complete protege circuitos de sinal isolados a partir de uma largura total de 3,5 mm.

Voltar para Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Categorias

Procurar em Circuitos de sinal isolados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os circuitos de sinal isolados são aplicados em sinais analógicos e loops de corrente. Esta estrutura isolada surge com muita frequência na tecnologia de medição, controlo e regulação. Por isso, pode integrar estes sinais num conceito de proteção contra sobretensão. Com os novos e muito estreitos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias TERMITRAB complete, obtém uma proteção perfeita dos seus sinais a partir de uma largura total de 3,5 mm.

 

Vantagens

  • A proteção contra sobretensão mais estreita do mundo a partir de uma largura total de 3,5 mm
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de ligação adaptados a aplicações
  • Verificação fácil graças a versão encaixável de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias
  • Utilização universal em áreas potencialmente explosivas através das certificações ATEX e IECEx
  • Instalação compacta com os dispositivos de proteção mais estreitos

Circuitos de sinal isolados

Proteção contra sobretensão encaixável TERMITRAB complete  

Proteção contra sobretensão encaixável TERMITRAB complete

Grandezas de medição analógicas, como velocidade de rotação, pressão, fluxo, etc., são registadas por sensores e convertidas em valores de corrente ou de tensão por transdutores. A transmissão para o controlador ou módulo de isolamento realiza-se dentro de um intervalo de valores normalizado. O denominado "circuito 1x2" é tipicamente utilizado para este tipo de processos de transmissão analógicos.

As sobretensões transitórias acopladas de forma transitória podem provocar danos tanto no dispositivo de campo como na parte central. Por isso, equipe ambas as estações terminais com proteção contra sobretensão.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar