Módulos universais

Módulos universais

Atribuição clara

Todos os pontos de ligação são adequados – para transferir conectores multipolares para os fios individuais.

Voltar para Cablagem de sistema para controladores

Categorias

  • Lista de produtos Módulos universais
    Módulos universais

    Os módulos de transferência universais, construídos de forma compacta, convertem conectores de encaixe multipolares em diferentes bornes de ligação.

Procurar em Módulos universais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Transmissão de sinal fiável para a sua automação: as barcas de terminação universais acoplam conectores 1:1 a bornes por parafuso, push-in ou força de mola – para IDC/FLK, D-SUB, ELCO, perfil DIN ou RJ45. Com os cabos universais, obtém uma cablagem rápida e protegida contra ligação incorreta.

Vantagens

  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Definição precisa dos módulos devido a marcações variadas
  • Função de controlo: também disponível com indicação de estado
  • Os módulos universais fazem parte do sistema COMPLETE line

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sistema para controladores